Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
Part Number
|
---|
SCBS-M6X25-GB |
SCBS-M8X20-GB |
SCBS-M8X30-GB |
SCBS-M8X35-GB |
SCBS-M10X30-GB |
SCBS-M10X40-GB |
SCBS-M10X50-GB |
SCBS-M10X60-GB |
SCBS-M12X50-GB |
Part Number |
Standard Unit Price
| Minimum order quantity | Volume Discount | Thread Dia. | Material (Thread) | Material (Tip) | Main Body Length | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.15 € | 1 | 6 Days | 6 | Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 31 | ||
20.20 € | 1 | 6 Days | 8 | Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 28 | ||
20.23 € | 1 | 8 Days | 8 | Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 38 | ||
20.23 € | 1 | 8 Days | 8 | Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 43 | ||
25.54 € | 1 | 8 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 40 | ||
25.71 € | 1 | Available | 8 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 50 | |
25.75 € | 1 | 6 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 60 | ||
25.82 € | 1 | 6 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 70 | ||
34.28 € | 1 | 6 Days | 12 | Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 62 |
Loading...
Tip Shape | Serration | Screw Type | Bolt Type | Function | Non-Reverse |
---|
Configure
Basic Attributes
Thread Dia.
Material (Tip)
Main Body Length
Type
Material (Thread)
Filter by CAD data type
Filter by standard shipping days
Optional Attributes