Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
Part Number |
Standard Unit Price
| Minimum order quantity | Volume Discount | RoHS | Material | Thread Dia. M | Thread Pitch | Screw Length L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.82 € | 1 | 6 Days | 10 | [Steel] EN 1.7220 Equiv. | 6 | 1 | 25 | ||
7.81 € | 1 | 8 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 6 | 1 | 25 | ||
9.37 € | 1 | 8 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 6 | 1 | 35 | ||
5.85 € | 1 | 6 Days | 10 | [Steel] EN 1.7220 Equiv. | 6 | 1 | 45 | ||
10.33 € | 1 | 8 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 6 | 1 | 45 | ||
7.17 € | 1 | 8 Days | 10 | [Steel] EN 1.7220 Equiv. | 8 | 1.25 | 30 | ||
10.47 € | 1 | 8 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 8 | 1.25 | 30 | ||
7.21 € | 1 | 8 Days | 10 | [Steel] EN 1.7220 Equiv. | 8 | 1.25 | 40 | ||
11.80 € | 1 | 8 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 8 | 1.25 | 40 | ||
7.22 € | 1 | 8 Days | 10 | [Steel] EN 1.7220 Equiv. | 8 | 1.25 | 50 | ||
13.10 € | 1 | 8 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 8 | 1.25 | 50 | ||
8.37 € | 1 | 8 Days | 10 | [Steel] EN 1.7220 Equiv. | 10 | 1.5 | 40 | ||
15.44 € | 1 | 8 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 10 | 1.5 | 40 | ||
8.42 € | 1 | 6 Days | 10 | [Steel] EN 1.7220 Equiv. | 10 | 1.5 | 50 | ||
18.07 € | 1 | Available | 8 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 10 | 1.5 | 50 | |
8.45 € | 1 | 8 Days | 10 | [Steel] EN 1.7220 Equiv. | 10 | 1.5 | 60 | ||
21.40 € | 1 | 8 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 10 | 1.5 | 60 | ||
10.71 € | 1 | 6 Days | 10 | [Steel] EN 1.7220 Equiv. | 12 | 1.75 | 40 | ||
19.76 € | 1 | 8 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 12 | 1.75 | 40 | ||
10.75 € | 1 | 6 Days | 10 | [Steel] EN 1.7220 Equiv. | 12 | 1.75 | 60 | ||
23.09 € | 1 | 8 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 12 | 1.75 | 60 | ||
10.78 € | 1 | 8 Days | 10 | [Steel] EN 1.7220 Equiv. | 12 | 1.75 | 70 | ||
26.42 € | 1 | 8 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 12 | 1.75 | 70 | ||
14.27 € | 1 | 6 Days | 10 | [Steel] EN 1.7220 Equiv. | 16 | 2.0 | 45 | ||
14.39 € | 1 | 6 Days | 10 | [Steel] EN 1.7220 Equiv. | 16 | 2.0 | 65 | ||
14.47 € | 1 | 6 Days | 10 | [Steel] EN 1.7220 Equiv. | 16 | 2.0 | 75 | ||
19.02 € | 1 | 8 Days | 10 | [Steel] EN 1.7220 Equiv. | 20 | 2.5 | 60 | ||
19.25 € | 1 | 6 Days | 10 | [Steel] EN 1.7220 Equiv. | 20 | 2.5 | 75 | ||
19.48 € | 1 | 8 Days | 10 | [Steel] EN 1.7220 Equiv. | 20 | 2.5 | 90 | ||
71.97 € | 1 | 8 Days | 10 | [Steel] EN 1.7220 Equiv. | 24 | 3.0 | 60 | ||
72.41 € | 1 | 8 Days | 10 | [Steel] EN 1.7220 Equiv. | 24 | 3.0 | 80 | ||
72.80 € | 1 | 8 Days | 10 | [Steel] EN 1.7220 Equiv. | 24 | 3.0 | 100 |
Loading...
Type | Hexagon | Thread Type | Coarse |
---|
Configure
Basic Attributes
Material
Thread Dia. M
Thread Pitch
Screw Length L
Type
Filter by CAD data type
Filter by standard shipping days
Optional Attributes