Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
Part Number |
Standard Unit Price
| Minimum order quantity | Volume Discount | RoHS | Welded Section (Inner Cylinder, Bellow) Material | Connection parts material | Nominal | Max Operating Pressure (MPa) | Length (mm) | Internal Diameter | Pitch (mm) | Plate Thickness (t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.64 € | 1 | 10 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 20A | 0.5 | 100 | 27 | 6.0 | 0.3 | ||
147.35 € | 1 | 10 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 20A | 0.5 | 130 | 27 | 6.0 | 0.3 | ||
158.07 € | 1 | 10 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 20A | 0.5 | 160 | 27 | 6.0 | 0.3 | ||
168.81 € | 1 | 10 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 20A | 0.5 | 190 | 27 | 6.0 | 0.3 | ||
215.89 € | 1 | 10 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 20A | 0.5 | 100 | 27 | 6.0 | 0.3 | ||
226.90 € | 1 | 10 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 20A | 0.5 | 130 | 27 | 6.0 | 0.3 | ||
237.90 € | 1 | 10 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 20A | 0.5 | 160 | 27 | 6.0 | 0.3 | ||
248.91 € | 1 | 10 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 20A | 0.5 | 190 | 27 | 6.0 | 0.3 | ||
226.13 € | 1 | 12 Days | 10 | [Stainless Steel (EN 1.4401 Equiv.) ] Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 20A | 1 | 100 | 28.6 | 4.0 | 0.2 | ||
239.13 € | 1 | 12 Days | 10 | [Stainless Steel (EN 1.4401 Equiv.) ] Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | [Steel] EN 1.0038 Equiv. | 20A | 1 | 110 | 28.6 | 4.0 | 0.2 | ||
306.25 € | 1 | 12 Days | 10 | [Stainless Steel (EN 1.4401 Equiv.) ] Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 20A | 1 | 100 | 28.6 | 4.0 | 0.2 | ||
319.25 € | 1 | 12 Days | 10 | [Stainless Steel (EN 1.4401 Equiv.) ] Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 20A | 1 | 110 | 28.6 | 4.0 | 0.2 |
Loading...
Fitting type | Bellows shape | Applicable Fluids | Vapor / Water / Gas / Air | Types of connection parts | Flange |
---|---|---|---|---|---|
Flange Type | JIS Flange |
Configure
Basic Attributes
Welded Section (Inner Cylinder, Bellow) Material
Connection parts material
Max Operating Pressure(MPa)
Length(mm)
Internal Diameter
Type
Nominal
Filter by standard shipping days
Optional Attributes