Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
Part Number |
Standard Unit Price
| Minimum order quantity | Volume Discount | RoHS | Material | Surface Treatment | Adjusting Bolt Size | Length L (mm) | Height h (mm) | Thickness (mm) | Mounting Screw Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11 € | 1 | 6 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NA | M4 | 22 | 20 | 6 | M3 | ||
10.03 € | 1 | Available |
Same day
Stock | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Black Oxide | M4 | 22 | 20 | 6 | M3 | |
18.25 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NA | M5 | 25 | 23 | 9 | M4 | ||
11.84 € | 1 | 9 Days | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Black Oxide | M5 | 25 | 23 | 9 | M4 | ||
21.88 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NA | M6 | 32 | 27 | 9 | M5 | ||
13.18 € | 1 | 9 Days | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Black Oxide | M6 | 32 | 27 | 9 | M5 | ||
15.81 € | 1 | 9 Days | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Black Oxide | M8 | 38 | 31 | 12 | M6 | ||
19.87 € | 1 | 9 Days | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Black Oxide | M10 | 44 | 40 | 16 | M8 | ||
18.13 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NA | M4 | 25 | 10 | 10 | M3 | ||
12.09 € | 1 | 9 Days | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Black Oxide | M4 | 25 | 10 | 10 | M3 | ||
19.47 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NA | M5 | 30 | 12 | 12 | M4 | ||
12.09 € | 1 | 9 Days | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Black Oxide | M5 | 30 | 12 | 12 | M4 | ||
23.93 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NA | M6 | 35 | 14 | 14 | M5 | ||
14.86 € | 1 | 9 Days | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Black Oxide | M6 | 35 | 14 | 14 | M5 | ||
17.40 € | 1 | 6 Days | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Black Oxide | M8 | 43 | 18 | 18 | M6 | ||
20.42 € | 1 | 9 Days | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Black Oxide | M10 | 50 | 22 | 22 | M8 | ||
18.74 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NA | M4 | 33 | 12 | 12 | M4 | ||
12.70 € | 1 | 9 Days | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Black Oxide | M4 | 33 | 12 | 12 | M4 | ||
19.95 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NA | M5 | 40 | 14 | 14 | M5 | ||
12.70 € | 1 | 9 Days | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Black Oxide | M5 | 40 | 14 | 14 | M5 | ||
24.67 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NA | M6 | 45 | 16 | 16 | M6 | ||
15.36 € | 1 | 9 Days | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Black Oxide | M6 | 45 | 16 | 16 | M6 | ||
16.81 € | 1 | 9 Days | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Black Oxide | M8 | 57 | 22 | 22 | M8 | ||
19.59 € | 1 | 9 Days | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Black Oxide | M10 | 69 | 26 | 26 | M10 | ||
17.52 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NA | M4 | 33 | 12 | 12 | M4 | ||
12.09 € | 1 | 9 Days | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Black Oxide | M4 | 33 | 12 | 12 | M4 | ||
18.74 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NA | M5 | 40 | 14 | 14 | M5 | ||
12.09 € | 1 | 9 Days | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Black Oxide | M5 | 40 | 14 | 14 | M5 | ||
23.45 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NA | M6 | 45 | 16 | 16 | M6 | ||
13.06 € | 1 | 9 Days | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Black Oxide | M6 | 45 | 16 | 16 | M6 | ||
14.39 € | 1 | 9 Days | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Black Oxide | M8 | 57 | 22 | 22 | M8 | ||
17.04 € | 1 | 9 Days | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Black Oxide | M10 | 69 | 26 | 26 | M10 | ||
18.38 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NA | M4 | 32 | 20 | 12 | M4 | ||
16.81 € | 1 | 9 Days | 10 | EN 1.1158 Equiv. | Black Oxide | M4 | 32 | 20 | 12 | M4 | ||
19.95 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NA | M5 | 38 | 23 | 14 | M5 | ||
17.04 € | 1 | 9 Days | 10 | EN 1.1158 Equiv. | Black Oxide | M5 | 38 | 23 | 14 | M5 | ||
22.49 € | 1 | 17 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NA | M6 | 44 | 27 | 16 | M6 | ||
19.39 € | 1 | 9 Days | 10 | EN 1.1158 Equiv. | Black Oxide | M6 | 44 | 27 | 16 | M6 | ||
26.35 € | 1 | 9 Days | 10 | EN 1.1158 Equiv. | Black Oxide | M8 | 57 | 34 | 22 | M8 | ||
37.10 € | 1 | 9 Days | 10 | EN 1.1158 Equiv. | Black Oxide | M10 | 64 | 41 | 26 | M10 | ||
19.79 € | 1 | 9 Days | 10 | EN 1.1158 Equiv. | Black Oxide | M4 | 38 | 12 | 12 | M4 | ||
23.58 € | 1 | 9 Days | 10 | EN 1.1158 Equiv. | Black Oxide | M5 | 44 | 14 | 14 | M5 | ||
29.94 € | 1 | 6 Days | 10 | EN 1.1158 Equiv. | Black Oxide | M6 | 50 | 16 | 16 | M6 | ||
40.10 € | 1 | 9 Days | 10 | EN 1.1158 Equiv. | Black Oxide | M8 | 63 | 22 | 22 | M8 | ||
57.38 € | 1 | 9 Days | 10 | EN 1.1158 Equiv. | Black Oxide | M10 | 75 | 26 | 26 | M10 |
Loading...
Configure
Stock
Basic Attributes
Material
Surface Treatment
Adjusting Bolt Size
Length L(mm)
Height h(mm)
Thickness(mm)
Mounting Screw Size
Type
Filter by CAD data type
Filter by standard shipping days
Optional Attributes