Bekräftad
  • d1 (G)
  • A
  • B
  • D
  • d
  • Diameter
  • Tightening torque unit
  • s
  • Type
  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 4 arbetsdagar

HFTR-PR - Oil level indicators -with prismatic window technopolymer

Artikelnummer:

14762
Rensa
  • Den här artikeln kan beställas med 10 enheter.

Antal:
Loading...

Artikelnummerlista

Antal artiklar
Artikelnummer
14762

d1 (G)

A

B

D

d

Diameter

Tightening torque unit

s

Description

Minsta beställningsantal
G1 1/4
19
16
52
30.5
G1 1/4
12÷14
41
HFTR.30/PR-1¼
10 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
6.38 €
( 7.59 € )
4 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

Oil level indicators with prismatic window in transparent polyamide-based technopolymer and NBR synthetic rubber O-ring packing ring.
The window consists of a continuous series of prisms which provide a clear and immediate reading of the level of the oil contained in the reservoir.
Avoid contact with alcohol and wash mixtures containing alcohol.

Artikelnumret har bekräftats