Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!

Bekräftad
  • Inner Diameter d(mm)
  • Outer Diameter D(mm)
  • Width B (or T)(mm)
  • Bearing clearance identifier
  • Type
  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 5 arbetsdagar

Spherical roller bearings 222..-E1, main dimensions to DIN 635-2 (22216-E1-XL-C3)

Artikelnummer:

22216-E1-XL-C3
Rensa
  • Enhetspris (exkl. MOMS)
    164.29 €
  • Totalt (exkl. MOMS)
    164.29 €
    Pris inklusive MOMS: 195.51 €
  • Skickas den
    6 arbetsdagar
    Avsändningsdatum för referens: 13.06.2025
Antal:
Antal som kan beställas?30
Loading...
Antal 
?
1 - 45 - 3031+
Pris per enhet (exklusive MOMS)
(Enhetspris inklusive MOMS)
164.29 €
(195.51 €)
151.65 €
(180.46 €)
151.65 €
(180.46 €)
Shipping days6 days6 daysQuote

Artikelnummerlista

Antal artiklar
Artikelnummer
22216-E1-XL-C3
Relaterat

Inner Diameter d

(mm)

Outer Diameter D

(mm)

Width B (or T)

(mm)

Rotational Speed

(1/min)

Basic Load Rating, Dynamic Rating

(N)

Basic Load Rating, Static Rating

(N)

Bearing clearance identifier

Minsta beställningsantal

-

80
140
33
-
-
-
C3
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
164.29 €
( 195.51 € )
5 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

[Specifications]
・Inner Diameter d(mm): 25-180
・Outer Diameter D(mm): 52-320
・DIN 635-2

[Features]
・Higher running accuracy and smooth running
・Running with reduced friction and greater energy efficiency
・Lower heat generation in the bearing
・Lower lubricant consumption

Liknande produkterSe alla liknande produkter

Det hittades inte några liknande produkter för den här artikeln.
Artikelnumret har bekräftats