Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!

Bekräftad
  • Inner Diameter d(mm)
  • Outer Diameter D(mm)
  • Width B (or T)(mm)
  • Type
  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 3 arbetsdagar

Tapered roller bearings 322, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs (32220-XL)

Artikelnummer:

32220-XL
Rensa
  • Enhetspris (exkl. MOMS)
    136.00 €
  • Totalt (exkl. MOMS)
    136.00 €
    Pris inklusive MOMS: 161.84 €
  • Skickas den
    3 arbetsdagar
    Avsändningsdatum för referens: 10.06.2025
Antal:
Antal som kan beställas?100
Antal 
?
1 - 4950 - 100101+
Pris per enhet (exklusive MOMS)
(Enhetspris inklusive MOMS)
136.00 €
(161.84 €)
132.60 €
(157.79 €)
132.60 €
(157.79 €)
Shipping days3 days3 daysQuote

Artikelnummerlista

Antal artiklar
Artikelnummer
32220-XL
Relaterat

Inner Diameter d

(mm)

Outer Diameter D

(mm)

Width B (or T)

(mm)

Rotational Speed

(1/min)

Basic Load Rating, Dynamic Rating

(N)

Basic Load Rating, Static Rating

(N)

Minsta beställningsantal
100
180
49
4250
400000
475000
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
136.00 €
( 161.84 € )
3 arbetsdagar

Liknande produkterSe alla liknande produkter

Det hittades inte några liknande produkter för den här artikeln.
Artikelnumret har bekräftats