Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!

Filtreringsvillkor
  • Inner Diameter d(mm)
  • Outer Diameter D(mm)
  • Width B (or T)(mm)
  • Type
  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 3 arbetsdagar
    • Inom 5 arbetsdagar

Tapered roller bearings 330, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs

Artikelnummer:

Ej färdigt: 10 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar
Relaterat

Inner Diameter d

(mm)

Outer Diameter D

(mm)

Width B (or T)

(mm)

Rotational Speed

(1/min)

Basic Load Rating, Dynamic Rating

(N)

Basic Load Rating, Static Rating

(N)

Minsta beställningsantal
50
80
24
9600
89000
114000
1 stycken
55
90
27
8400
111000
143000
1 stycken
60
95
27
8000
113000
149000
1 stycken
65
100
27
7600
118000
161000
1 stycken
70
110
31
6200
136000
223000
1 stycken
80
125
36
5400
175000
290000
1 stycken
90
140
39
4750
216000
365000
1 stycken
110
170
47
3950
295000
520000
1 stycken
120
180
48
3700
310000
560000
1 stycken
150
225
59
3150
550000
890000
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
43.91 €
( 52.25 € )
3 arbetsdagar
57.07 €
( 67.91 € )
5 arbetsdagar
63.25 €
( 75.27 € )
5 arbetsdagar
68.45 €
( 81.46 € )
5 arbetsdagar
73.32 €
( 87.25 € )
5 arbetsdagar
93.01 €
( 110.68 € )
5 arbetsdagar
105.97 €
( 126.10 € )
3 arbetsdagar
165.65 €
( 197.12 € )
3 arbetsdagar
216.08 €
( 257.14 € )
3 arbetsdagar
672.38 €
( 800.13 € )
5 arbetsdagar