Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!

Bekräftad
  • Type
    • Uppskattade leveransdagar
      • Alla
      • Inom 17 arbetsdagar

    Needle Roller (K 18X22X13)

    Artikelnummer:

    K 18X22X13
    Rensa
    • Enhetspris (exkl. MOMS)
      9.13 €
    • Totalt (exkl. MOMS)
      9.13 €
      Pris inklusive MOMS: 10.86 €
    • Skickas den
      17 arbetsdagar
      Avsändningsdatum för referens: 03.07.2025
    Antal:
    Antal som kan beställas?20
    Antal 
    ?
    1 - 2021+
    Pris per enhet (exklusive MOMS)
    (Enhetspris inklusive MOMS)
    9.13 €
    (10.86 €)
    9.13 €
    (10.86 €)
    Shipping days17 daysQuote

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer
    K 18X22X13

    I.D. d

    (mm)

    O.D. D

    (mm)

    Width B

    (mm)

    Weight

    (g)

    GTIN/EAN

    Minsta beställningsantal
    18
    22
    13
    8.0
    7316570300581
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    9.13 €
    ( 10.86 € )
    17 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Specifications]
    ・I.D. D(φ): 14-100
    ・Outer Diameter D(φ): 18-108
    ・Width B(mm): 10-32

    SKF needle roller bearings are bearings with cylindrical rollers that are small in diameter relative to their length. The modified roller/raceway profile prevents stress peaks to extend bearing service life.

    Liknande produkterSe alla liknande produkter

    Det hittades inte några liknande produkter för den här artikeln.
    Artikelnumret har bekräftats