Actuated Poppet Valves

Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

Part Number
2401103080002400
2401103380323050
2401138426002400
2401138466002400
9500100024602400
9500200000000000
9500200024602400
9500200320623050
9500300000000000
9500300020002400
9500300320423050
9500400000000000
9500400070002400
9500400370323050
9500400423002400
9501400080002400
9501400380323050
9501500000000000
9501500080002400
9501500380323050
9501600000000000
9501600080002400
9501600380323050
9502210000000000
9502210024602400
9502210320623050
9502310000000000
9502310024602400
9600210000000000
9600210024602400
9600210070002400
9600210320623050
9600240000000000
9600240070002400
9600240370323050
9600240423002400
9600320020002400
9600320320423050
9600340000000000
9600340070002400
9600340370323050
9600340423002400
9601430000000000
9601430082702400
9601430380523050
9601440000000000
9601440080002400
9601440380323050
9601540000000000
9601540080002400
9601540380323050
9602210000000000
9602210024602400
9602210320623050
9602340000000000
9602340070002400
9602340370323050
9602340423002400
9602440000000000
9602440080002400
Part Number
Standard Unit Price
Minimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?
Maximum Operating Pressure
(Bar)
Operating Pressure Range
(Bar)
Materials Protection Class Range Operating Temperature Range
(°C)
Operating Pressure Range
(psi)
Electrical Connection Thread Type Standard Function Fluid Temperature Range
(°C)
Voltage Coil Code Operation Port Size

315.84 €

1 5 Days 100 - 10NBRIP65 with connector (excluded)24011-25 - 60-DIN EN 175301-803 Form ABSPPSIL3--25 - 6024 V DC08003/2 universalG1/4

324.37 €

1 5 Days 100 - 10NBRIP65 with connector (excluded)24011-25 - 60-DIN EN 175301-803 Form ABSPPSIL3--25 - 60230 V AC38033/2 universalG1/4

490.07 €

1 5 Days 100 - 10NBRIP66 with cable gland (excluded)24011-40 - 80-M20 x 1.5NPTSIL3--25 - 8024 V DC42603/2 universal1/4" NPT

564.39 €

1 5 Days 100 - 10NBRIP66 with cable gland (excluded)24011-40 - 80-1/2NPTNPTSIL3--25 - 8024 V DC46603/2 universal1/4" NPT

245.63 €

1 5 Days -0 - 40-IP6595000--DIN EN 175301-803BSPP-NC-25 - 8024 V DC02462/2G1/4

182.57 €

1 5 Days -0 - 35--95000-----NC-25 - 80--2/2G1/4

244.74 €

1 5 Days -0 - 35-IP6595000--DIN EN 175301-803BSPP-NC-25 - 8024 V DC02462/2G1/4

279.68 €

1 5 Days -0 - 35-IP6595000--DIN EN 175301-803BSPP-NC-25 - 80230 V AC 40/60 Hz32062/2G1/4

182.28 €

1 5 Days -0 - 10--95000-----NC-25 - 80--2/2G1/4

272.65 €

1 5 Days -0 - 10-IP6595000--DIN EN 175301-803BSPP-NC-25 - 8024 V DC02002/2G1/4

267.13 €

1 5 Days -0 - 10-IP6595000--DIN EN 175301-803 Form ABSPP-NC-25 - 80230 V AC 40/60 Hz32042/2G1/4

178.46 €

1 5 Days -0 - 12--95000-----NC-25 - 80--2/2G1/4

248.55 €

1 5 Days -0 - 12-IP6595000--DIN EN 175301-803BSPP-NC-25 - 8024 V DC07002/2G1/4

361.02 €

1 5 Days -0 - 12-IP6595000--DIN EN 175301-803BSPP-NC-25 - 80230 V AC 40/60 Hz37032/2G1/4

591.50 €

1 5 Days -0 - 12-EEx me II T5/T495000--M20 x 1.5BSPP-NC-25 - 8024 V DC42302/2G1/4

307.30 €

1 5 Days -0 - 14-IP6595000--DIN EN 175301-803BSPP-NC-25 - 8024 V DC08002/2G1/4

394.18 €

1 5 Days -0 - 14-IP6595000--DIN EN 175301-803BSPP-NC-25 - 80230 V AC38032/2G1/4

223.14 €

1 5 Days -0 - 7-IP6595000--DIN EN 175301-803BSPP-NC-25 - 80--2/2G1/4

306.30 €

1 5 Days -0 - 7-IP6595000--DIN EN 175301-803BSPP-NC-25 - 8024 V DC08002/2G1/4

393.17 €

1 5 Days -0 - 7-IP6595000--DIN EN 175301-803BSPP-NC-25 - 80230 V AC 40/60 Hz38032/2G1/4

221.55 €

1 5 Days -0 - 5-IP6595000---BSPP-NC-25 - 80--2/2G1/4

304.29 €

1 5 Days -5 - 0-IP6595000--DIN EN 175301-803BSPP-NC-25 - 8024 V DC08002/2G1/4

391.16 €

1 5 Days -0 - 5-IP6595000--DIN EN 175301-803BSPP-NC-25 - 80230 V AC38032/2G1/4

424.30 €

1 5 Days -0 - 20-IP6595000---BSPP-NO-25 - 80--2/2G1/4

486.06 €

1 5 Days -0 - 20-IP6595000--DIN EN 175301-803 Form ABSPP-NO-25 - 8024 V DC02462/2G1/4

520.70 €

1 5 Days -0 - 20-IP6595000--DIN EN 175301-803 Form ABSPP-NO-25 - 80230 V AC32062/2G1/4

425.30 €

1 5 Days -0 - 10-IP6595000---BSPP-NO-25 - 80--2/2G1/4

487.57 €

1 5 Days -0 - 10-IP6595000--DIN EN 175301-803 Form ABSPP-NO-25 - 8024 V DC02462/2G1/4

208.78 €

1 5 Days -0 - 10--96000-0 - 145---NC-25 - 80--2/3G1/4

271.16 €

1 5 Days -0 - 10-IP6596000--DIN EN 175301-803 Form ABSPP-NC-25 - 8024 V DC02462/3G1/4

301.79 €

1 5 Days -0 - 10-IP6596000--DIN EN 175301-803BSPP-NC-25 - 8024 V DC07002/3G1/4

305.80 €

1 5 Days -0 - 10-IP6596000--DIN EN 175301-803 Form ABSPP-NC-25 - 80230 V AC32062/3G1/4

210.08 €

1 5 Days -0 - 18-IP6596000---BSPP-NC-25 - 80--2/3G1/4

294.76 €

1 5 Days -0 - 18-IP6596000--DIN EN 175301-803BSPP-NC-25 - 8024 V DC07002/3G1/4

391.16 €

1 5 Days -0 - 18-IP6596000--DIN EN 175301-803BSPP-NC-25 - 80230 V AC37032/3G1/4

456.93 €

1 5 Days -0 - 18-EEx me II T5/T496000--M20 x 1.5BSPP-NC-25 - 8024 V DC42302/3G1/4

267.63 €

1 5 Days -0 - 6-IP6596000--DIN EN 175301-803BSPP-NC-25 - 8024 V DC02002/3G1/4

299.27 €

1 5 Days -0 - 6-IP6596000--DIN EN 175301-803BSPP-NC-25 - 80230 V AC32042/3G1/4

210.70 €

1 5 Days -0 - 14-IP6596000---BSPP-NC-25 - 80--2/3G1/4

295.25 €

1 5 Days -0 - 14-IP6596000--DIN EN 175301-803BSPP-NC-25 - 8024 V DC07002/3G1/4

391.66 €

1 5 Days -0 - 14-IP6596000--DIN EN 175301-803BSPP-NC-25 - 80230 V AC37032/3G1/4

602.04 €

1 5 Days -0 - 14-EEx me II T5/T496000--M20 x 1.5BSPP-NC-25 - 8024 V DC42302/3G1/4

244.33 €

1 5 Days -0 - 8-IP6596000---BSPP-NC-25 - 80--2/3G1/4

331.91 €

1 5 Days -0 - 8-IP6596000--DIN EN 175301-803BSPP-NC-25 - 8024 V DC08272/3G1/4

441.37 €

1 5 Days -0 - 8-IP6596000--DIN EN 175301-803BSPP-NC-25 - 80230 V AC38052/3G1/4

239.93 €

1 5 Days -0 - 10--96000-0 - 145---NC-25 - 80--2/3G1/4

322.87 €

1 5 Days -0 - 10-IP6596000--DIN EN 175301-803BSPP-NC-25 - 8024 V DC08002/3G1/4

409.73 €

1 5 Days -0 - 10-IP6596000--DIN EN 175301-803BSPP-NC-25 - 80230 V AC38032/3G1/4

241.33 €

1 5 Days -0 - 7-IP6596000---BSPP-NC-25 - 80--2/3G1/4

323.87 €

1 5 Days -0 - 7-IP6596000--DIN EN 175301-803 Form ABSPP-NC-25 - 8024 V DC08002/3G1/4

411.24 €

1 5 Days -0 - 7-IP6596000--DIN EN 175301-803 Form ABSPP-NC-25 - 80230 V AC38032/3G1/4

444.38 €

1 5 Days -0 - 9-IP6596000-----NO-25 - 80--2/3G1/4

505.64 €

1 5 Days -0 - 9-IP6596000--DIN EN 175301-803BSPP-NO-25 - 8024 V DC02462/3G1/4

540.78 €

1 5 Days -0 - 9-IP6596000--DIN EN 175301-803BSPP-NO-25 - 80230 V AC32062/3G1/4

444.89 €

1 5 Days -0 - 9-IP6596000---BSPP-NO-25 - 80--2/3G1/4

529.75 €

1 5 Days -0 - 9-IP6596000--DIN EN 175301-803BSPP-NO-25 - 8024 V DC07002/3G1/4

626.15 €

1 5 Days -0 - 9-IP6596000--DIN EN 175301-803BSPP-NO-25 - 80230 V AC37032/3G1/4

690.42 €

1 5 Days -0 - 9-EEx me II T5/T496000--M20 x 1.5BSPP-NO-25 - 8024 V DC42302/3G1/4

479.03 €

1 5 Days -0 - 6-IP6596000---BSPP-NO-25 - 80--2/3G1/4

561.37 €

1 5 Days -0 - 6-IP6596000--DIN EN 175301-803BSPP-NO-25 - 8024 V DC08002/3G1/4

Loading...

  1. 1

Basic information

Seat Seal NBR Body Brass

Tech Support