Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
Part Number |
Standard Unit Price
| Minimum order quantity | Volume Discount | Maximum Operating Pressure (Bar) | O/D Tube Length (mm) | Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
263.13 € | 1 | 5 Days | - | 10 | DIN 74324 | ||
76.45 € | 1 | 5 Days | - | 12 | DIN 74324 | ||
296.87 € | 1 | 5 Days | - | 12 | DIN 74324 | ||
96.38 € | 1 | 5 Days | - | 14 | - | ||
180.23 € | 1 | 5 Days | - | 16 | DIN 74324 | ||
14.23 € | 1 | 5 Days | - | 4 | - | ||
54.50 € | 1 | 5 Days | - | 4 | - | ||
20.80 € | 1 | 5 Days | - | 5 | - | ||
22.53 € | 1 | 5 Days | 27 | 6 | DIN 74324 | ||
88.73 € | 1 | 5 Days | 27 | 6 | DIN 74324 | ||
33.75 € | 1 | 5 Days | 19 | 8 | DIN 74324 | ||
122.98 € | 1 | 44 Days | 19 | 8 | DIN 74324 | ||
68.82 € | 1 | 5 Days | 19 | 10 | DIN 74324 | ||
263.13 € | 1 | 5 Days | 19 | 10 | DIN 74324 | ||
76.45 € | 1 | 5 Days | 19 | 12 | DIN 74324 | ||
296.87 € | 1 | 5 Days | 19 | 12 | DIN 74324 | ||
96.38 € | 1 | 5 Days | - | 14 | - | ||
180.23 € | 1 | 5 Days | - | 16 | DIN 74324 | ||
14.23 € | 1 | 5 Days | - | 4 | - | ||
54.50 € | 1 | 5 Days | - | 4 | - | ||
20.80 € | 1 | 5 Days | - | 5 | - | ||
22.53 € | 1 | 5 Days | - | 6 | DIN 74324 | ||
88.73 € | 1 | 5 Days | - | 6 | DIN 74324 | ||
33.75 € | 1 | 5 Days | - | 8 | DIN 74324 | ||
133.23 € | 1 | 5 Days | - | 8 | DIN 74324 | ||
68.82 € | 1 | 5 Days | - | 10 | DIN 74324 | ||
263.13 € | 1 | 5 Days | - | 10 | DIN 74324 | ||
76.45 € | 1 | 5 Days | - | 12 | DIN 74324 | ||
296.87 € | 1 | 5 Days | - | 12 | DIN 74324 | ||
96.38 € | 1 | 5 Days | - | 14 | - | ||
180.23 € | 1 | 5 Days | - | 16 | DIN 74324 |
Loading...
Operating Temperature Range (when using air)(°C) | -40 - 80 | Range | PA2 |
---|