Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!

Filtreringsvillkor
  • B=Diameter(mm)
  • D1(mm)
  • F(mm)
  • J(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • M(mm)
  • P1 (parallel key DIN 6885)(mm)
  • Pitch(mm)
  • Spindle with ball bearings(Nm)
  • Travel S(mm)
  • Type E=Outside diameter(mm)
  • V1(mm)
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 4 arbetsdagar

Linear actuators stainless steel (K0495)

Artikelnummer:

Ej färdigt: 7 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

B=Diameter

(mm)

D1

(mm)

F

(mm)

J

(mm)

L=Length

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

M

(mm)

P1 (parallel key DIN 6885)

(mm)

Pitch

(mm)

Spindle with ball bearings

(Nm)

Travel S

(mm)

Type E=Outside diameter

(mm)

V1

(mm)

Spindle

Minsta beställningsantal
30
8 h8
800
31
300
26
80
22
2 x 2 x 20
3
0.35
140
30
M4x8
Tr 14x3
1 stycken
30
8 h8
800
31
500
26
80
22
2 x 2 x 20
3
0.35
340
30
M4x8
Tr 14x3
1 stycken
30
8 h8
800
31
800
26
80
22
2 x 2 x 20
3
0.35
640
30
M4x8
Tr 14x3
1 stycken
40
12 h8
1000
39
1000
38
77
28
4 x 4 x 32
4
0.50
846
40
M6x10
Tr 20x4
1 stycken
40
12 h8
1000
39
300
38
77
28
4 x 4 x 32
4
0.50
146
40
M6x10
Tr 20x4
1 stycken
40
12 h8
1000
39
500
38
77
28
4 x 4 x 32
4
0.50
346
40
M6x10
Tr 20x4
1 stycken
40
12 h8
1000
39
800
38
77
28
4 x 4 x 32
4
0.50
646
40
M6x10
Tr 20x4
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
536.18 €
( 638.05 € )
4 arbetsdagar
611.73 €
( 727.96 € )
4 arbetsdagar
725.08 €
( 862.85 € )
4 arbetsdagar
871.02 €
( 1,036.51 € )
4 arbetsdagar
592.07 €
( 704.56 € )
4 arbetsdagar
671.77 €
( 799.41 € )
4 arbetsdagar
791.32 €
( 941.67 € )
4 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

· Linear actuator for simple and highly dynamic adjustment tasks

· Corrosion resistance

· High precision

· Spindle protected from contamination by special sealing lip system

· For high axial thrust forces