Filtreringsvillkor
  • Lager
  • B(mm)
  • C(mm)
  • D(mm)
  • E(mm)
  • F(mm)
  • H(mm)
  • Mass(g)
  • Compatible T Groove Width(mm)
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Skicka samma dag går att få
  • T-Slot Cover (TC12-1000)

    T-Slot Cover TC12-1000

    Artikelnummer:

    TC12-1000
    Rensa
      Antal:

      Artikelnummerlista

      Antal artiklar
      Artikelnummer
      TC12-1000

      B

      (mm)

      C

      (mm)

      D

      (mm)

      E

      (mm)

      F

      (mm)

      H

      (mm)

      Mass

      (g)

      Compatible T Groove Width

      (mm)

      Minsta beställningsantal
      12.2
      10.5
      13
      11
      9.2
      9.2
      88
      12
      1 stycken
      Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
      Standardavsändningsdatum
      62.24 €31.74 €
      ( 37.77 € )
      Lagervara - 1 arbetsdagKan skickas samma dag

      Detaljerad information

      Grundläggande information

      Prevents the entry of cutting chips, etc., into the T-grooves of machine tables. Cut it according to the T-groove length, workpiece and jig. Made of aluminum and easy to cut.