Bekräftad
  • Groove Length(mm)
  • Tip diameter
  • Large End Diameter
  • Both square
  • Dimensions
  • Diameter tolerance(mm)
  • Number of flutes(Sheets)
  • Full length L(mm)
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 6 arbetsdagar

Morse Taper Reamer (For Machine Use) For Rough Finishing MTRT-RF

Artikelnummer:

MTRT-RF4
Rensa
    Antal:
    Loading...

    Produktinformation

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer
    MTRT-RF4

    Groove Length

    (mm)

    Tip diameter

    Large End Diameter

    Both square

    Dimensions

    Diameter tolerance

    (mm)

    Number of flutes

    (Sheets)

    Full length L

    (mm)

    shank diameter

    l1

    Minsta beställningsantal
    120
    25.979
    32.212
    1/19.254
    31.017
    -0.06~+0.06
    10
    265
    MT4
    23
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    707.49 €
    ( 841.91 € )
    6 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    Morse Taper Shank For Morse Taper Hole (Rough Finish)

    Artikelnumret har bekräftats