Filtreringsvillkor
  • Particle Size(#)
  • Grindstone section external diameter(mm)
  • Shaft length(mm)
  • Max. Rotational Speed(rpm)
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 6 arbetsdagar

Rubber Grindstone, Power Polisher, Shaft Diameter ⌀3.0【10 stycken】

Artikelnummer:

Ej färdigt: 4 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Particle Size

    (#)

    Grindstone section external diameter

    (mm)

    Shaft length

    (mm)

    Max. Rotational Speed

    (rpm)

    Minsta beställningsantal
    -
    ⌀13
    50
    20,000
    1 förpackningar

    10 stycken

    180
    ⌀13
    50
    20,000
    1 förpackningar

    10 stycken

    -
    ⌀13
    50
    20,000
    1 förpackningar

    10 stycken

    -
    ⌀13
    50
    20,000
    1 förpackningar

    10 stycken

    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    37.04 €
    ( 44.08 € )
    6 arbetsdagar
    37.04 €
    ( 44.08 € )
    6 arbetsdagar
    37.04 €
    ( 44.08 € )
    6 arbetsdagar
    49.36 €
    ( 58.74 € )
    6 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Features]
    · Smooth workability, no rebounds during processing and work can be carried out reliably.
    · Metallic sounds and noise during processing are extremely low in comparison to other grinding stones, for a an improved work environment.
    · Since rubber is the bonding material, clogging does not occur and effective grinding and polishing are possible.