Filtreringsvillkor
  • B
  • C
  • D
  • dia. A
  • E
  • F
  • G
  • SW
  • X
  • Z
  • Md(Nm)
  • max. holding force(kN)
  • Type
  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 5 arbetsdagar

6387 Eccentric clamping bolt (373779)

Artikelnummer:

373779
Rensa
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar
Artikelnummer
373779

B

C

D

dia. A

E

F

G

SW

X

Z

Md

(Nm)

max. holding force

(kN)

Weight

(g)

RoHS?Minsta beställningsantal
M4
3
8
9,2
3,0
4,6
4,0
2,5
3,5
4,2
1,5
0,09
2
10
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
26.19 €
( 31.17 € )
5 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

Eccentric clamping bolt clamp in x-y direction with pull down effect.
Hardened steel 561 HRC. The product is available per 1 peace.