Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
Part Number
|
---|
112520 |
112522 |
112523 |
112525 |
112526 |
112527 |
112528 |
112529 |
112530 |
112531 |
112534 |
112600 |
112602 |
112604 |
112608 |
112609 |
112610 |
112611 |
112612 |
112613 |
112614 |
112615 |
112617 |
112618 |
112622 |
Part Number |
Standard Unit Price
| Minimum order quantity | Volume Discount | Overall Length (mm) | Drive (screwdriver) | Drive (tools) | Spanner size | Spanner size (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.91 € | 1 | Available | 7 Days | 45 | 3/8" (10 mm) | 3/8" (10 mm) | 8 mm | 8 | |
27.97 € | 1 | Available | 7 Days | 45 | 3/8" (10 mm) | 3/8" (10 mm) | 10 mm | 10 | |
26.91 € | 1 | Available | 7 Days | 45 | 3/8" (10 mm) | 3/8" (10 mm) | 11 mm | 11 | |
26.91 € | 1 | Available | 7 Days | 45 | 3/8" (10 mm) | 3/8" (10 mm) | 13 mm | 13 | |
27.97 € | 1 | Available | 7 Days | 45 | 3/8" (10 mm) | 3/8" (10 mm) | 14 mm | 14 | |
30.13 € | 1 | Available | 7 Days | 45 | 3/8" (10 mm) | 3/8" (10 mm) | 15 mm | 15 | |
30.13 € | 1 | Available | 7 Days | 45 | 3/8" (10 mm) | 3/8" (10 mm) | 16 mm | 16 | |
30.13 € | 1 | Available | 7 Days | 45 | 3/8" (10 mm) | 3/8" (10 mm) | 17 mm | 17 | |
30.13 € | 1 | Available | 7 Days | 45 | 3/8" (10 mm) | 3/8" (10 mm) | 18 mm | 18 | |
31.21 € | 1 | Available | 7 Days | 45 | 3/8" (10 mm) | 3/8" (10 mm) | 19 mm | 19 | |
31.21 € | 1 | Available | 7 Days | 45 | 3/8" (10 mm) | 3/8" (10 mm) | 22 mm | 22 | |
27.97 € | 1 | Available | 7 Days | 50 | 1/2" (12.5 mm) | 1/2" (12.5 mm) | 10 mm | 10 | |
27.97 € | 1 | Available | 7 Days | 50 | 1/2" (12.5 mm) | 1/2" (12.5 mm) | 11 mm | 11 | |
27.97 € | 1 | Available | 7 Days | 50 | 1/2" (12.5 mm) | 1/2" (12.5 mm) | 12 mm | 12 | |
27.97 € | 1 | Available | 7 Days | 50 | 1/2" (12.5 mm) | 1/2" (12.5 mm) | 14 mm | 14 | |
27.97 € | 1 | Available | 35 Days | 50 | 1/2" (12.5 mm) | 1/2" (12.5 mm) | 15 mm | 15 | |
27.97 € | 1 | Available | 7 Days | 50 | 1/2" (12.5 mm) | 1/2" (12.5 mm) | 17 mm | 17 | |
27.97 € | 1 | Available | 7 Days | 50 | 1/2" (12.5 mm) | 1/2" (12.5 mm) | 16 mm | 16 | |
27.97 € | 1 | Available | 7 Days | 50 | 1/2" (12.5 mm) | 1/2" (12.5 mm) | 19 mm | 19 | |
27.97 € | 1 | Available | 6 Days | 50 | 1/2" (12.5 mm) | 1/2" (12.5 mm) | 18 mm | 18 | |
31.21 € | 1 | Available | 7 Days | 50 | 1/2" (12.5 mm) | 1/2" (12.5 mm) | 22 mm | 22 | |
31.21 € | 1 | Available | 7 Days | 50 | 1/2" (12.5 mm) | 1/2" (12.5 mm) | 20 mm | 20 | |
31.21 € | 1 | Available | 7 Days | 50 | 1/2" (12.5 mm) | 1/2" (12.5 mm) | 21 mm | 21 | |
35.52 € | 1 | Available | 7 Days | 60 | 1/2" (12.5 mm) | 1/2" (12.5 mm) | 27 mm | 27 | |
35.52 € | 1 | Available | 7 Days | 65 | 1/2" (12.5 mm) | 1/2" (12.5 mm) | 32 mm | 32 |
Loading...
DIN standard | DIN 7448 | Downforce | Hex head | Material | Tool steel |
---|---|---|---|---|---|
Material properties | PVC-coated | Product type | Bits | Standards | DIN 7448 |