Weld Type Different Diameters Ferrule (Part Numbers)

Weld Type Different Diameters Ferrule
  • Promotional pricing
  • Volume Discount
[Features]
· Made in Japan Compliant with ISO stan.ards.

Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

Part Number
CLF-WX-304-1.5SX1.0S
CLF-WX-304-1.5SX1.25S
CLF-WX-304-2.0SX1.0S
CLF-WX-304-2.0SX1.5S
CLF-WX-304-2.0SX1.25S
CLF-WX-304-2.5SX1.5S
CLF-WX-304-2.5SX2.0S
CLF-WX-304-3.0SX2.0S
CLF-WX-304-3.0SX2.5S
CLF-WX-304-4.0SX1.5S
CLF-WX-304-4.0SX2.0S
CLF-WX-304-4.0SX2.5S
CLF-WX-304-4.0SX3.0S
CLF-WX-316L-1.0SX8A
CLF-WX-316L-1.0SX10A
CLF-WX-316L-1.0SX15A
CLF-WX-316L-1.5SX1.25S
CLF-WX-316L-1.5SX8A
CLF-WX-316L-1.5SX10A
CLF-WX-316L-1.5SX15A
CLF-WX-316L-2.0SX1.0S
CLF-WX-316L-2.0SX1.5S
CLF-WX-316L-2.0SX1.25S
CLF-WX-316L-2.0SX15A
CLF-WX-316L-2.5SX1.5S
CLF-WX-316L-2.5SX2.0S
CLF-WX-316L-3.0SX1.5S
CLF-WX-316L-3.0SX2.0S
CLF-WX-316L-3.0SX2.5S
Part Number
Standard Unit Price
Minimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?
Nominal Outside Diameter D Fitting Material I.D. d(d1)
(Ø)
I.D. d2
(mm)
Pipe Size 2 Nominal Outside Diameter D
(φ)

12.95 €

1 Available 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)35.7231.0S1.5S

14.58 €

1 Available 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)35.729.41.25S1.5S

20.21 €

1 Available 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)47.8231.0S2.0S

20.11 €

1 Available 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)47.835.71.5S2.0S

20.18 €

1 Available 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)47.829.41.25S2.0S

28.20 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)59.535.71.5S2.5S

28.09 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)59.547.82.0S2.5S

41.44 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)72.347.82.0S3.0S

41.29 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)72.359.52.5S3.0S

93.28 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)97.635.71.5S4.0S

93.22 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)97.647.82.0S4.0S

93.09 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)97.659.52.5S4.0S

117.26 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)97.672.33.0S4.0S

16.09 €

1 Available 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)2310.58A1.0S

16.08 €

1 Available 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)231410A1.0S

13.88 €

7.36 €

1 Available Same day

Stock

1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)2317.515A1.0S

15.86 €

1 Available 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)35.729.41.25S1.5S

15.98 €

1 Available 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)35.710.58A1.5S

15.97 €

1 Available 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)35.71410A1.5S

16.00 €

1 Available 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)35.717.515A1.5S

25.29 €

1 Available 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)47.8231.0S2.0S

25.18 €

1 Available 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)47.835.71.5S2.0S

25.26 €

1 Available 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)47.829.41.25S2.0S

29.16 €

1 Available 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)47.817.515A2.0S

35.98 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)59.535.71.5S2.5S

35.87 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)59.547.82.0S2.5S

69.67 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)72.335.71.5S3.0S

56.83 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)72.347.82.0S3.0S

68.27 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)72.359.52.5S3.0S

Loading...

  1. 1

Basic information

Type Fitting Fitting Shape Conversion Adapter Connection Type 1 (Left or Large Diameter Side) ISO Ferule Union
Connection Type 2 (Right or Small Diameter Side) Weld-On Dia., Center Reducing/Concentricity Surface Finish Machining Finish

Tech Support