Ferrule Caps (Part Numbers)

Ferrule Caps
  • Promotional pricing
  • Volume Discount
[Features] A practical hygienic clamping ring lock. [Material] EN 1.4301 Equiv. (sintered)/EN 1.4404 Equiv.

Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

Part Number
CLF-B-304-1.5S
CLF-B-304-2.0S
CLF-B-304-2.5S
CLF-B-304-3.0S
CLF-B-304-3.5S
CLF-B-304-4.0S
CLF-B-304-4.5S
CLF-B-304-5.5S
CLF-B-304-6.5S
CLF-B-304-200A
CLF-B-316L-1.5S
CLF-B-316L-2.0S
CLF-B-316L-2.5S
CLF-B-316L-3.0S
CLF-B-316L-3.5S
CLF-B-316L-4.0S
CLF-B-316L-4.5S
CLF-B-316L-5.5S
CLF-B-316L-6.5S
CLF-B-316L-15A
CLF-B-316L-200A
Part Number
Standard Unit Price
Minimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?
Nominal Outside Diameter D Fitting Material Nominal Outside Diameter D
(φ)

10.48 €

5.34 €

1 Available Same day

Stock

1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)1.5S

19.11 €

1 Available 5 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)2.0S

24.73 €

1 Available 5 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)2.5S

30.83 €

1 Available 5 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)3.0S

39.78 €

1 Available 5 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)3.5S

47.53 €

1 Available 5 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)4.0S

93.82 €

1 Available 5 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)4.5S

93.50 €

1 Available 5 Days 5.5S~6.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)5.5S

143.50 €

1 Available 5 Days 5.5S~6.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)6.5S

214.57 €

1 Available 5 Days 80A~200AStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)200A

15.80 €

1 Available 5 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)1.5S

22.92 €

1 Available 5 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)2.0S

28.54 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)2.5S

37.33 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)3.0S

53.35 €

1 Available 5 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)3.5S

60.38 €

1 Available 5 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)4.0S

133.47 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)4.5S

132.96 €

1 Available 12 Days 5.5S~6.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)5.5S

215.21 €

1 Available 12 Days 5.5S~6.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)6.5S

14.53 €

1 Available 5 Days 8A~15AStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)15A

337.26 €

1 Available 12 Days 80A~200AStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)200A

Loading...

  1. 1

Basic information

Type Fitting Fitting Shape Cap Connection Type 1 (Left or Large Diameter Side) ISO Ferule Union
Surface Finish Outer Surface Polishing

Tech Support