3S End Mill, 4-Flute Extra Long Blade (Part Numbers)

3S End Mill, 4-Flute Extra Long Blade
  • Promotional pricing ends 31/12/2024
  • Volume Discount
Long blade for cutting such as deep grooving and wide widths Repolishing is easy

Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

Part Number
4XLF-3-30
4XLF-3-40
4XLF-3.5-30
4XLF-3.5-40
4XLF-4-30
4XLF-4-40
4XLF-4-50
4XLF-4.5-40
4XLF-4.5-50
4XLF-5-40
4XLF-5-50
4XLF-5-60
4XLF-5.5-30
4XLF-5.5-40
4XLF-5.5-50
4XLF-5.5-60
4XLF-6-30
4XLF-6-40
4XLF-6-50
4XLF-6-60
4XLF-6.5-30
4XLF-6.5-40
4XLF-6.5-50
4XLF-6.5-60
4XLF-7-30
4XLF-7-40
4XLF-7-50
4XLF-7-60
4XLF-7.5-30
4XLF-7.5-50
4XLF-7.5-60
4XLF-7.5-80
4XLF-8-30
4XLF-8-50
4XLF-8-60
4XLF-8-80
4XLF-8-100
4XLF-8.5-30
4XLF-8.5-40
4XLF-8.5-50
4XLF-8.5-60
4XLF-8.5-80
4XLF-8.5-100
4XLF-9-40
4XLF-9-50
4XLF-9-60
4XLF-9-80
4XLF-9-100
4XLF-9.5-50
4XLF-9.5-60
4XLF-9.5-80
4XLF-9.5-100
4XLF-10-40
4XLF-10-60
4XLF-10-80
4XLF-10-100
4XLF-10.5-60
4XLF-10.5-80
4XLF-10.5-100
4XLF-11-40
Part Number
Standard Unit Price
Minimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade tip shape

53.92 €

1 6 Days 330670Sharp Edge

60.88 €

1 10 Days 340680Sharp Edge

65.86 €

1 6 Days 3.530670Sharp Edge

73.83 €

1 10 Days 3.540680Sharp Edge

53.92 €

1 10 Days 430670Sharp Edge

60.88 €

1 10 Days 440680Sharp Edge

70.84 €

1 10 Days 450690Sharp Edge

73.83 €

1 6 Days 4.540680Sharp Edge

84.77 €

1 6 Days 4.550690Sharp Edge

60.88 €

1 10 Days 540680Sharp Edge

70.84 €

1 10 Days 550690Sharp Edge

73.83 €

1 10 Days 5606100Sharp Edge

63.87 €

1 6 Days 5.530670Sharp Edge

73.83 €

1 6 Days 5.540680Sharp Edge

84.77 €

1 6 Days 5.550690Sharp Edge

91.74 €

1 6 Days 5.5606100Sharp Edge

48.94 €

1 10 Days 630670Sharp Edge

60.88 €

1 10 Days 640680Sharp Edge

70.84 €

1 10 Days 650690Sharp Edge

73.92 €

1 10 Days 6606100Sharp Edge

71.93 €

1 6 Days 6.530870Sharp Edge

73.92 €

1 6 Days 6.540880Sharp Edge

84.86 €

1 6 Days 6.550890Sharp Edge

91.83 €

1 6 Days 6.5608100Sharp Edge

55.99 €

1 7 Days 730870Sharp Edge

60.97 €

1 6 Days 740880Sharp Edge

70.93 €

1 10 Days 750890Sharp Edge

74.00 €

1 10 Days 7608100Sharp Edge

71.93 €

1 6 Days 7.530870Sharp Edge

84.95 €

1 6 Days 7.550890Sharp Edge

91.92 €

1 6 Days 7.5608100Sharp Edge

111.83 €

1 6 Days 7.5808120Sharp Edge

55.99 €

1 6 Days 830870Sharp Edge

71.02 €

1 10 Days 850890Sharp Edge

74.00 €

1 10 Days 8608100Sharp Edge

86.04 €

1 6 Days 8808120Sharp Edge

126.84 €

1 10 Days 81008140Sharp Edge

74.00 €

1 6 Days 8.5301070Sharp Edge

74.00 €

1 6 Days 8.5401080Sharp Edge

85.05 €

1 6 Days 8.5501090Sharp Edge

92.00 €

1 6 Days 8.56010100Sharp Edge

112.00 €

1 6 Days 8.58010120Sharp Edge

113.01 €

1 6 Days 8.510010140Sharp Edge

61.16 €

1 6 Days 9401080Sharp Edge

71.10 €

1 6 Days 9501090Sharp Edge

74.09 €

1 6 Days 96010100Sharp Edge

86.12 €

1 6 Days 98010120Sharp Edge

127.03 €

1 6 Days 910010140Sharp Edge

85.05 €

1 6 Days 9.5501090Sharp Edge

92.09 €

1 6 Days 9.56010100Sharp Edge

112.00 €

1 6 Days 9.58010120Sharp Edge

113.08 €

1 6 Days 9.510010140Sharp Edge

61.16 €

1 10 Days 10401080Sharp Edge

74.18 €

1 10 Days 106010100Sharp Edge

86.21 €

1 6 Days 108010120Sharp Edge

127.11 €

1 10 Days 1010010140Sharp Edge

116.17 €

1 6 Days 10.56012105C plane

116.26 €

1 6 Days 10.58012125C plane

109.80 €

1 6 Days 10.510012145C plane

74.28 €

1 6 Days 11401285C plane

Loading...

Basic information

work material Cast Iron / Aluminum / Resin / Carbon Steel / Alloy Steel / Tool Steel / Steel Alloy Blade shape type Square Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type Cobalt HSS (SKH56) Machining Application Plane / Side / Groove Coating Non-Coated
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30˚ to 40˚) Base Blade Y/N Available Blade diameter tolerance(mm) 0~+0.03
Center Hole Available

Tech Support