Artikelnummer:
kandidater hittades.Part Number | - | L |
HFSH8-4040 | - | 800 |
KHFSH8-4040 | - | 4000 |
Type | Material | Surface Treatment | Part Number | L 0.5mm Increment |
Mass kg/m |
Sectional Area mm2 | Cross Sectional Moment of Inertia mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||||
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Clear Anodize | HFSH8-4040 | 50~4000 | 1.65 | 612 | 9.74x104 | 10.44x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Clear Anodize | EFSH8-4040 | 50~4000 | 1.56 | 579 | 10.37x104 | 10.57x104 |
Type | Material | Surface Treatment | Part Number | L mm |
Sectional Area mm2 | Cross Sectional Moment of Inertia mm4 | |
ℓx | ℓy | ||||||
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Clear Anodize | KHFSH8-4040 | 4000 | 612 | 9.74x104 | 10.44x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Clear Anodize | KEFSH8-4040 | 4000 | 579 | 10.37x104 | 10.57x104 |
Artikelnummer |
---|
Beställningen pausad |
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS) | Standardavsändningsdatum |
---|
- ( - ) | 5 arbetsdagar |
115.63 € ( 137.60 € ) | 5 arbetsdagar |