Välkommen till MISUMIs nya e-katalog!
Vi har uppgraderat våra onlinesystem! Ta reda på mer här.

Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!

Filtreringsvillkor
  • Compatible Tube Outer Diameter 1(mm)

    Applicable Tube O.D.1>2>3

  • Type
  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 11 arbetsdagar

for Corrosion Resistance, Corrosion Resistant SUS303 Equivalent Fitting, Tripod Union

Artikelnummer:

Ej färdigt: 5 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

Compatible Tube Outer Diameter 1

(mm)

RoHS?Minsta beställningsantal
4
-
1 stycken
6
10
1 stycken
8
-
1 stycken
10
-
1 stycken
12
-
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
18.49 €
( 22.00 € )
11 arbetsdagar
21.18 €
( 25.20 € )
11 arbetsdagar
23.92 €
( 28.46 € )
11 arbetsdagar
29.86 €
( 35.53 € )
11 arbetsdagar
36.83 €
( 43.83 € )
11 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

No copper-based metal used. Also optimal for dealing with low-concentration ozone .

[Features]
· Perfect when additional strength is required for corrosive atmosphere applications.
· Metal body uses special stainless steel for which corrosion resistance is SUS303 equivalent (Cr19 - 21%, Mo1.5 - 2.5% stainless).
· Copper based metal is not used.
· HNBR has been utilized in the sealing rubber material in order to cope with low-concentration ozone.