2
Bekräftad
  • l1
  • Sub execution
  • Type
  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 1 arbetsdagar

LVQ.F-SST - Levelling elements for ground mounting -Technopolymer base stainless steel stem (333853)

Artikelnummer:

333853
Rensa
  • Den här artikeln kan beställas med 4 enheter.

Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar
Artikelnummer
333853

l1

Sub execution

Description

Minsta beställningsantal
34
LVQ.F-SST
LVQ.F-100-14-SST-M16x108
4 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
13.77 €
( 16.39 € )
1 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

Levelling elements for fixing to the ground with base in black glass fibre reinforced polyamide-based technopolymer, threaded AISI 304 stainless steel articulated stem with adjusting hexagon and option of having it without no-slip disk or with SBR rubber no-slip disk fixed to the base.
The fixing is carried out by means of two 180° holes, closed by a diaphragm (removable with an awl) to prevent the deposit of unsanitary residues if not used.

Liknande produkterSe alla liknande produkter

Det hittades inte några liknande produkter för den här artikeln.
Artikelnumret har bekräftats