2
Bekräftad
  • Inner diameter(mm)
  • Thread G
  • Sleeve length B1(mm)
  • Bore diameter bearing d(mm)
  • Bearing overhang a1(mm)
  • Thread length IG(mm)
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 3 arbetsdagar

Withdrawal sleeves AH(X)32, main dimensions to DIN 5416, taper 1:12 (AHX3218)

Artikelnummer:

AHX3218
Rensa
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar
Artikelnummer
AHX3218
Relaterat

Inner diameter

(mm)

Thread G

Sleeve length B1

(mm)

Bore diameter bearing d

(mm)

Bearing overhang a1

(mm)

Thread length IG

(mm)

Thread oil connector G1

Distance oil connector a

(mm)

Thread depth oil connector IG1

(mm)

RoHS Certificate

REACH Certificate

Weight/Unit

(kg)

Minsta beställningsantal
85
M100x2
63
90
4
10
-
-
-
-
-
-
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
65.60 €
( 78.06 € )
3 arbetsdagar
Artikelnumret har bekräftats