Välkommen till MISUMIs nya e-katalog!
Vi har uppgraderat våra onlinesystem! Ta reda på mer här.

Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!

Bekräftad

Horizontal Z Crossed Roller Guide Stage (KHC) (KHC07004F-2)

Horizontal Z Crossed Roller Guide Stage (KHC) KHC07004F-2

För musen över bilden för att förstora

  • Horizontal Z Crossed Roller Guide Stage (KHC)
  • Horizontal Z Crossed Roller Guide Stage (KHC)

Artikelnummer:

KHC07004F-2
Rensa
  • Enhetspris (exkl. MOMS)
    2,513.04 €
  • Totalt (exkl. MOMS)
    2,513.04 €
    (Pris inklusive MOMS: 2,990.52 €)
  • Skickas den
    9 arbetsdagar
    Avsändningsdatum för referens: 20.03.2025
Antal:
Antal som kan beställas?6
Antal 
?
12 - 67+
Pris per enhet (exklusive MOMS)
(Enhetspris inklusive MOMS)
2,513.04 €
(2,990.52 €)
2,101.81 €
(2,501.15 €)
2,037.84 €
(2,425.03 €)

Artikelnummerlista

Antal artiklar
Artikelnummer
KHC07004F-2

Table size (length) L

(mm)

Table size (width) W

(mm)

Table surface finishes

Cable Option

Dead weight

(kg)

Accessories

Minsta beställningsantal
70
70
Clear Anodized Aluminum
2: Standard cable 4 m, connectors on both ends
1.18
Hex socket head bolt M4-6 × 4 pcs. / standard cable, 4 m, connectors on both ends
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
2,513.04 €
( 2,990.52 € )
9 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

Motorless crossed roller (wedge type) horizontal plane Z-axis stage that achieves a "low-profile and space saving."[Features]・ Space saving: Low profile and the elevating stage enable space saving in the vertical direction
[Applications]・ Precision adjustment of cameras, microscopes, sensors and optical components
・ For positioning during production, assembly and inspection processes related to semiconductors and measuring instruments

Liknande produkterSe alla liknande produkter

Det hittades inte några liknande produkter för den här artikeln.
Artikelnumret har bekräftats