1
Filtreringsvillkor
  • Type
    • CAD
    • Uppskattade leveransdagar
      • Alla
      • Inom 4 arbetsdagar

    Levelling feet round (K0674)

    Artikelnummer:

    Ej färdigt: 17 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    D=plate diameter

    (mm)

    Load rating max.

    (kN)

    L=thread length

    (mm)

    D1=Thread (M)

    (mm)

    H1=Total height

    (mm)

    Minsta beställningsantal
    30
    3
    20
    6
    31
    1 stycken
    30
    3
    30
    6
    41
    1 stycken
    30
    3
    16
    8
    27
    1 stycken
    30
    3
    20
    8
    31
    1 stycken
    30
    3
    25
    8
    36
    1 stycken
    30
    3
    30
    8
    41
    1 stycken
    30
    3
    40
    8
    51
    1 stycken
    30
    3
    25
    10
    36
    1 stycken
    30
    3
    30
    10
    41
    1 stycken
    30
    3
    35
    10
    46
    1 stycken
    47
    4
    16
    8
    27
    1 stycken
    47
    4
    20
    8
    31
    1 stycken
    47
    4
    30
    8
    41
    1 stycken
    47
    4
    40
    8
    51
    1 stycken
    47
    4
    20
    10
    31
    1 stycken
    47
    4
    30
    10
    41
    1 stycken
    47
    4
    55
    10
    66
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    0.45 €
    ( 0.54 € )
    4 arbetsdagar
    0.46 €
    ( 0.55 € )
    4 arbetsdagar
    0.48 €
    ( 0.57 € )
    4 arbetsdagar
    0.48 €
    ( 0.57 € )
    4 arbetsdagar
    0.49 €
    ( 0.58 € )
    4 arbetsdagar
    0.49 €
    ( 0.58 € )
    4 arbetsdagar
    0.54 €
    ( 0.64 € )
    4 arbetsdagar
    0.55 €
    ( 0.65 € )
    4 arbetsdagar
    0.60 €
    ( 0.71 € )
    4 arbetsdagar
    0.60 €
    ( 0.71 € )
    4 arbetsdagar
    0.56 €
    ( 0.67 € )
    4 arbetsdagar
    0.59 €
    ( 0.70 € )
    4 arbetsdagar
    0.59 €
    ( 0.70 € )
    4 arbetsdagar
    0.61 €
    ( 0.73 € )
    4 arbetsdagar
    0.72 €
    ( 0.86 € )
    4 arbetsdagar
    0.72 €
    ( 0.86 € )
    4 arbetsdagar
    0.92 €
    ( 1.09 € )
    4 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Specifications]
    ・Main material: Polyamide
    ・H=Height(mm): 11

    [Features]
    ・Compensates for uneven ground
    ・Application sectors: machine and equipment construction, logistics and assembly
    ・Assembly aid: cross slit in plate base
    ・Various versions