2
Bekräftad
  • A=Handle length(mm)
  • Size
  • X=thread
  • A=Handle length(mm)
  • D(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • H(mm)
  • H2(mm)
  • H3(mm)
  • H4(mm)
  • L=thread length(mm)
  • No. of teeth
  • Type
    • CAD
    • Uppskattade leveransdagar
      • Alla
      • Inom 4 arbetsdagar

    Tension levers flat external thread, 15° (K0114) (K0114.1102X50)

    Artikelnummer:

    K0114.1102X50
    Rensa
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer
    K0114.1102X50

    A=Handle length

    (mm)

    Size

    X=thread

    A=Handle length

    (mm)

    D

    (mm)

    D1

    (mm)

    D2

    (mm)

    D3

    (mm)

    H

    (mm)

    H2

    (mm)

    H3

    (mm)

    H4

    (mm)

    L=thread length

    (mm)

    No. of teeth

    Minsta beställningsantal
    100
    1
    M10
    100
    13.5
    33
    25
    10
    19
    12
    23
    29
    50
    20
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    19.46 €
    ( 23.16 € )
    4 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    · The clamping lever represents reliability and a high level of stability

    · Makes it easier to clamp individual components and complete machine parts

    · Application fields: machine construction, plant construction, rehabilitation and medical technology, furniture industry

    · Ideal where space is restricted

    · Flat design offers additional safety advantages

    Liknande produkterSe alla liknande produkter

    Det hittades inte några liknande produkter för den här artikeln.
    Artikelnumret har bekräftats