2
Bekräftad
  • A=Handle length(mm)
  • Size
  • X=thread
  • A=Handle length(mm)
  • D(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H4(mm)
  • L=thread length(mm)
  • No. of teeth
  • Type
    • CAD
    • Uppskattade leveransdagar
      • Alla
      • Inom 4 arbetsdagar

    Tension Levers in stainless steel with external thread, 0 degrees (K0109) (K0109.1082X15)

    Artikelnummer:

    K0109.1082X15
    Rensa
    • Enhetspris (exkl. MOMS)
      29.33 €
    • Totalt (exkl. MOMS)
      29.33 €
      (Pris inklusive MOMS: 34.90 €)
    • Skickas den
      3 arbetsdagar
      Avsändningsdatum för referens: 13.03.2025
    Antal:
    Antal som kan beställas?287
    Antal 
    ?
    1 - 1011 - 287288+
    Pris per enhet (exklusive MOMS)
    (Enhetspris inklusive MOMS)
    29.33 €
    (34.90 €)
    29.33 €
    (34.90 €)
    29.33 €
    (34.90 €)

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer
    K0109.1082X15

    A=Handle length

    (mm)

    Size

    X=thread

    A=Handle length

    (mm)

    D

    (mm)

    D1

    (mm)

    D2

    (mm)

    D3

    (mm)

    H

    (mm)

    H1

    (mm)

    H2

    (mm)

    H4

    (mm)

    L=thread length

    (mm)

    No. of teeth

    Minsta beställningsantal
    92
    1
    M8
    92
    16
    24
    25
    10
    44.5
    4.5
    37
    49.5
    15
    22
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    29.33 €
    ( 34.90 € )
    4 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    · The KIPP clamping lever represents reliability and a high level of stability

    · Makes it easier to clamp individual components and complete machine parts

    · Application fields: machine construction, plant construction, rehabilitation and medical technology, furniture industry

    · Material: 1.4305 stainless steel, corrosion resistant

    · Different thread sizes and handle lengths

    Liknande produkterSe alla liknande produkter

    Det hittades inte några liknande produkter för den här artikeln.
    Artikelnumret har bekräftats