Välkommen till MISUMIs nya e-katalog!
Vi har uppgraderat våra onlinesystem! Ta reda på mer här.

Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!

Filtreringsvillkor
  • Mounting Height H(mm)
  • Plate Length L(mm)
  • Plate Width W(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • Total height(mm)
  • Weight(g)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Load capacity at 4 km/h(kg)
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 5 arbetsdagar
    • Inom 7 arbetsdagar

Heavy Duty Welded Steel Fixed Castor, BS-SPK Series

Artikelnummer:

Ej färdigt: 7 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

Mounting Height H

(mm)

Load Range

(daN)

Plate Length L

(mm)

Plate Width W

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Load capacity at 4 km/h

(kg)

Minsta beställningsantal
157
750.01 or More
140
110
100
46
157
4200
100
46
800
1 stycken
170
750.01 or More
140
110
125
46
170
4900
125
46
900
1 stycken
200
Up to 35.00
140
110
150
46
200
5689
150
46
1000
1 stycken
245
Up to 35.00
140
110
200
53
245
9628
200
53
1500
1 stycken
245
Up to 35.00
175
140
200
80
245
18900
200
80
3000
1 stycken
305
Up to 35.00
175
140
250
65
305
18050
250
65
2500
1 stycken
305
Up to 35.00
200
160
250
80
305
26200
250
80
3500
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
130.74 €
( 155.58 € )
5 arbetsdagar
151.23 €
( 179.96 € )
5 arbetsdagar
161.05 €
( 191.65 € )
5 arbetsdagar
238.65 €
( 283.99 € )
5 arbetsdagar
551.75 €
( 656.58 € )
5 arbetsdagar
420.68 €
( 500.61 € )
7 arbetsdagar
659.93 €
( 785.32 € )
7 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

Heavy Duty Welded Steel Fixed Castor, Cast Iron Flanged Wheel

Bracket: BS series

  • particularly robust welded steel construction
  • zinc-plated, yellow-passivated, Cr6-free

Wheel: SPK series

  • rugged grey cast iron, hardness 180–220 HB, with grease nipple from wheel Ø 125 mm, lacquered, colour silver

Other features:

  • chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -20 °C to +120 °C
  • to be lubricated according to the application temperature
  • the load capacities provided in the table refer to the allocation of flanged wheels to rail profiles in accordance with DIN 536 specified below (crane rail standard):
    SPK 50G–SPK 200K, SPK 250G, SPK 250K: A45
    SPK 201K, SPK 251K: A55