Välkommen till MISUMIs nya e-katalog!
Vi har uppgraderat våra onlinesystem! Ta reda på mer här.

Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!

Bekräftad
  • Mounting Height H(mm)
  • Load Range(daN)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • Total height(mm)
  • Weight(g)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Load capacity at 4 km/h(kg)
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 5 arbetsdagar

Levelling Castor, HRLK-ALTH Series

Artikelnummer:

HRLK-ALTH 100K
Rensa
  • Enhetspris (exkl. MOMS)
    218.25 €
  • Totalt (exkl. MOMS)
    218.25 €
    (Pris inklusive MOMS: 259.72 €)
  • Skickas den
    5 arbetsdagar
    Avsändningsdatum för referens: 17.03.2025
Antal:
Antal som kan beställas?100
Antal 
?
1 - 100101+
Pris per enhet (exklusive MOMS)
(Enhetspris inklusive MOMS)
218.25 €
(259.72 €)
218.25 €
(259.72 €)

Artikelnummerlista

Antal artiklar
Artikelnummer
HRLK-ALTH 100K

Mounting Height H

(mm)

Load Range

(daN)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Load capacity at 4 km/h

(kg)

Minsta beställningsantal
140
220.01 to 320.00
100
40
140
2472
100
40
230
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
218.25 €
( 259.72 € )
5 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

Levelling Castor, with Fixed Foot and Height-Adjustable Wheel, with Top Plate Fitting, Heavy Duty Wheel, with Blickle Extrathane® Polyurethane Tread, with Aluminium Wheel Centre

Bracket: HRLK series

  • strong pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
  • double ball bearing in the swivel head
  • swivel head seal
  • minimum swivel head play and smooth rolling characteristic and increased service life due to the special dynamic Blickle riveting process
  • steel truck lock with rubber pad
  • height adjustment with lever

Wheel: ALTH series

  • tread: high-quality polyurethane elastomer Blickle Extrathane®, hardness 92 Shore A, colour light brown, non-marking, non-staining
  • wheel centre: die-cast aluminium, colour silver grey

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -20 °C to +70 °C, temporarily up to +90 °C, reduced load capacity over +40 °C

Liknande produkterSe alla liknande produkter

Det hittades inte några liknande produkter för den här artikeln.
Artikelnumret har bekräftats