Välkommen till MISUMIs nya e-katalog!
Vi har uppgraderat våra onlinesystem! Ta reda på mer här.

Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!

Filtreringsvillkor

Guideway, Flat Full Profile, Half Rail with One Running Shafts, LFS-FH Series

Guideway, Flat Full Profile, Half Rail with One Running Shafts, LFS-FH Series

Artikelnummer:

Ej färdigt: 8 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

Length L

(mm)

Coating

Type

Weight

(kg)

Minsta beställningsantal
4000
Standard
With Holes
9.19
1 stycken
4000
Standard
Without Holes
9.2
1 stycken
4000
Rustproof design
Without Holes
9.2
1 stycken
4000
Rustproof design
With Holes
9.19
1 stycken
6000
Standard
With Holes
13.79
1 stycken
6000
Standard
Without Holes
13.8
1 stycken
6000
Rustproof design
Without Holes
13.8
1 stycken
6000
Rustproof design
With Holes
13.79
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
971.17 €
( 1,155.69 € )
4 arbetsdagar
887.00 €
( 1,055.53 € )
4 arbetsdagar
1,011.74 €
( 1,203.97 € )
4 arbetsdagar
1,092.95 €
( 1,300.61 € )
4 arbetsdagar
1,457.23 €
( 1,734.10 € )
4 arbetsdagar
1,334.49 €
( 1,588.04 € )
4 arbetsdagar
1,431.78 €
( 1,703.82 € )
4 arbetsdagar
1,641.37 €
( 1,953.23 € )
4 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

Flat solid profile, half guideway, with one raceway shaft; corrosion-resistant design possible