2
Bekräftad
  • D1
  • H
  • B
  • D
  • Main colour
  • Size
  • X=thread
  • A=Handle length(mm)
  • A1=Handle length(mm)
  • D2(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3=handle height(mm)
  • H4(mm)
  • T=thread depth(mm)
  • No. of teeth
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Uppskattade leveransdagar
      • Alla
      • Inom 4 arbetsdagar

    Clamping levers, Zinc with Internal thread, Steel parts trivalent blue passivated, matt textured (K1659) (K1659.003185)

    Artikelnummer:

    K1659.003185
    Rensa
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer
    K1659.003185

    D1

    H

    B

    D

    Main colour

    Size

    X=thread

    A=Handle length

    (mm)

    A1=Handle length

    (mm)

    D2

    (mm)

    H1

    (mm)

    H2

    (mm)

    H3=handle height

    (mm)

    H4

    (mm)

    T=thread depth

    (mm)

    No. of teeth

    Weight

    (kg)

    Minsta beställningsantal
    13
    24.5
    7
    10
    signal green RAL 6032
    0
    M3
    30
    37
    14
    4
    14.5
    30
    33
    9
    16
    0.0309
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    4.99 €
    ( 5.94 € )
    4 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    · Corrosion protection

    Artikelnumret har bekräftats