Artikelnummer:
kandidater hittades.Artikelnummer |
---|
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS) | Standardavsändningsdatum |
---|
8.78 € ( 10.45 € ) | 4 arbetsdagar |
8.96 € ( 10.66 € ) | 4 arbetsdagar |
9.61 € ( 11.44 € ) | 4 arbetsdagar |
10.10 € ( 12.02 € ) | 4 arbetsdagar |
10.10 € ( 12.02 € ) | 4 arbetsdagar |
10.46 € ( 12.45 € ) | 4 arbetsdagar |
11.10 € ( 13.21 € ) | 4 arbetsdagar |
11.72 € ( 13.95 € ) | 4 arbetsdagar |
11.80 € ( 14.04 € ) | 4 arbetsdagar |
12.78 € ( 15.21 € ) | 4 arbetsdagar |
13.32 € ( 15.85 € ) | 4 arbetsdagar |
13.50 € ( 16.07 € ) | 4 arbetsdagar |
14.16 € ( 16.85 € ) | 4 arbetsdagar |
15.63 € ( 18.60 € ) | 4 arbetsdagar |
15.63 € ( 18.60 € ) | 4 arbetsdagar |
20.32 € ( 24.18 € ) | 4 arbetsdagar |
22.34 € ( 26.58 € ) | 4 arbetsdagar |
Material: Steel C45, black oxide finish, screws steel 12.9.
Type GA: With two axial mounting bores, with thread.
The thread of the screw DIN 912 is covered with a layer of polyamide.
Tolerance b: +0.08 mm / -0.25 mm
Temperature range: -40ºC to +175ºC.