Välkommen till MISUMIs nya e-katalog!
Vi har uppgraderat våra onlinesystem! Ta reda på mer här.

Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!

Bekräftad
  • Type

    Fuse switch disconnector (PIFT0L431C151CCAE)

    Artikelnummer:

    PIFT0L431C151CCAE
    Rensa
      • Enhetspris (exkl. MOMS)
        1,079.86 €
      • Totalt (exkl. MOMS)
        1,079.86 €
        (Pris inklusive MOMS: 1,285.03 €)
      • Skickas den
        42 arbetsdagar
        Avsändningsdatum för referens: 14.05.2025
      Antal:
      Antal som kan beställas?50
      Antal 
      ?
      1 - 5051+
      Pris per enhet (exklusive MOMS)
      (Enhetspris inklusive MOMS)
      1,079.86 €
      (1,285.03 €)
      1,079.86 €
      (1,285.03 €)

      Artikelnummerlista

      Antal artiklar
      Artikelnummer
      PIFT0L431C151CCAE
      Relaterat

      Rated current

      (A)

      Rated voltage

      (V)

      Cable entry

      Rated permanent current Iu

      (A)

      Number of poles

      Conditioned rated short-circuit current Iq

      (kA)

      Construction size

      Degree of protection (IP), front side

      Suitable for fuses

      Motor drive integrated

      Type of electrical connection of main circuit

      Version as emergency stop installation

      Type of control element

      Version as main switch

      Version as safety switch

      Rated operation power at AC-23, 400 V

      (kW)

      Rated short-time withstand current lcw

      (kA)

      Suitable for ground mounting

      Suitable for front mounting 4-hole

      Suitable for busbar mounting

      Max. rated operation voltage Ue AC

      (V)

      With error protection

      Motor drive optional

      Position control element

      Equipped with connectors

      Minsta beställningsantal
      -
      -
      Side
      160
      4
      55
      -
      IP40
      NH00
      false
      Screw connection
      false
      Cover grip
      false
      false
      0
      0
      false
      false
      true
      690
      true
      false
      Front side
      true
      1 stycken
      Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
      Standardavsändningsdatum
      1,079.86 €
      ( 1,285.03 € )
      42 arbetsdagar
      Artikelnumret har bekräftats