2
Filtreringsvillkor

Locating Pin (Ball DLC Diameter)

Locating Pin (Ball DLC Diameter)

Artikelnummer:

Ej färdigt: 5 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    A

    (mm)

    B

    (mm)

    C

    (mm)

    F

    (mm)

    Mass

    (g)

    Minsta beställningsantal
    φ8
    φ8
    18.7
    3.7
    10
    1 stycken
    φ10
    φ8
    20.6
    4.7
    10
    1 stycken
    φ10
    φ10
    20.6
    4.7
    11
    1 stycken
    φ12
    φ8
    22.3
    5
    10
    1 stycken
    φ12
    φ12
    22.3
    5
    14
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    80.95 €
    ( 96.33 € )
    7 arbetsdagar
    82.98 €
    ( 98.75 € )
    7 arbetsdagar
    82.99 €
    ( 98.76 € )
    7 arbetsdagar
    85.00 €
    ( 101.15 € )
    7 arbetsdagar
    87.07 €
    ( 103.61 € )
    7 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    Compared with chamfering pins, galling is less likely to occur during insertion, making it ideal for use as a positioning pin for robot jigs or workpieces. The 1 mm width around the reference plane enables stable positioning. The reference surface is given a DLC (Diamond-Like Carbon) coating, providing excellent abrasion resistance.