2
Filtreringsvillkor
  • Compatible Chuck Nominal Size
  • Jaw Height(mm)
  • Dimension A(mm)
  • Dimension B(mm)
  • Dimension C(mm)
  • Dimension D(mm)
  • Dimension E(mm)
  • Dimension F(mm)
  • Dimension H(mm)
  • Dimension K(mm)
  • Mounting bolt hole dimensions(mm)
  • Dimension I(mm)
  • Dimension J(mm)
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 8 arbetsdagar
    • Inom 14 arbetsdagar

Soft Jaw For AL-M / H Aluminum Matsumoto And Hitachi Hydraulic / Pneumatic Chucks【3 stycken】

Soft Jaw For AL-M / H Aluminum Matsumoto And Hitachi Hydraulic / Pneumatic Chucks

För musen över bilden för att förstora

Artikelnummer:

Ej färdigt: 2 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Compatible Chuck Nominal Size

    Jaw Height

    (mm)

    Dimension A

    (mm)

    Dimension B

    (mm)

    Dimension C

    (mm)

    Dimension D

    (mm)

    Dimension E

    (mm)

    Dimension F

    (mm)

    Dimension H

    (mm)

    Dimension K

    (mm)

    Mounting bolt hole dimensions

    (mm)

    Dimension I

    (mm)

    Dimension J

    (mm)

    Minsta beställningsantal
    6
    34
    80
    27.5
    34
    11
    3.5
    42
    M8
    5
    14
    10
    4
    1 förpackningar

    3 stycken

    8
    60
    90
    36
    60
    14
    5
    45
    M12
    20
    20
    25
    5.5
    1 förpackningar

    3 stycken

    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    173.30 €
    ( 206.23 € )
    8 arbetsdagar
    212.52 €
    ( 252.90 € )
    14 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Features] Good cutting performance that significantly reduces soft jaw molding time. The soft jaw material is soft and does not scratch the workpiece. Lower specific gravity compared to iron, curbing the decline in gripping power due to centrifugal force and enabling high-speed rotation cutting.