Case / protection / auxiliary components for 3D printers

Case / Protection / Auxiliaries
Nr Produkt Topplistan
Case
Nr Produkt Topplistan
1 Profiler i aluminium
  • 10 profiltyper kan väljas
  • Olika ytbehandlingar finns att tillgå
  • Antal räfflade ytor kan väljs
Konfigurera Hämta katalog (PDF, 3.7 MB)
2 Fästen och förbindningsdelar
  • Omfattande utbud av olika förbindningsdelar
Konfigurera Hämta katalog (PDF, 13.5 MB)
3 Muttrar för aluminiumprofiler
  • Gängor M3–M10 finns att tillgå
  • 13 olika funktioner kan väljas
  • Olika material finns att tillgå
Konfigurera Hämta katalog (PDF, 6.0 MB)
4 Vinkelplattor
  • 10 olika typer
  • Material kan väljas
  • Borrbearbetning kan väljas
Konfigurera
5 Stolpar, rörklamrar, ställningar
  • Välj mellan 3 olika typer av ställningar
  • Fria fångarmar finns att tillgå
  • Tillbehör finns att tillgå
Konfigurera
Skydd
Nr Produkt Topplistan
1 Närhetssensorer
  • Detekteringsavstånd valbart
  • Kan användas i olika driftmiljöer
  • Detekteringshuvudets storlek kan väljas
Konfigurera
2 Stötdämpare, gasfjädrar
  • Slag 4 –50 mm finns att tillgå
  • Monteringsskruvar M4–M36
  • Absorberad energi 0,1–392 J
Konfigurera
3 Handtag
  • Fler än 500 olika handtagstyper finns att tillgå
  • 6 olika monteringsmetoder kan väljas
Konfigurera Hämta katalog (PDF, 3.0 MB)
4 Gångjärn
  • 5 typer av gångjärn finns att tillgå
  • Ytbehandlingar kan väljas
Konfigurera Hämta katalog (PDF, 1.3 MB)
Tillbehör
Nr Produkt Topplistan
1 Kabelhållare/energikedjor
  • 3 olika typer finns att tillgå
  • Bredder 5–250 mm
  • Arbetshastighet 1–10 m/s
Konfigurera Hämta katalog (PDF, 1.5 MB)
2 Förbindningsdetalj
  • Mycket stort urval av förbindningsdetaljer
  • 25 olika typer av skruvar finns att tillgå
Konfigurera Hämta katalog (PDF, 8.1 MB)
3 Brickor och kragar
  • Fler än 41 olika typer
  • Yttre Ø 3–222 mm kan väljas
  • Olika material kan väljas
Konfigurera
4 Nit
  • Nitar från 16 olika märken finns att tillgå
Konfigurera
5 Fjädrar
  • 3 olika typer av fjädrar
  • ISO 10243-fjädrar finns att tillgå
Konfigurera
6 Styrstift, bussningar
  • Fler än 40 olika stifttyper
  • Ø i steg upp till 0,01 mm
  • Olika typer av spetsar kan väljas
Konfigurera
7 Linjära styrtillbehör/linjära lås
  • Stort urval av användbara tillbehör
Konfigurera Hämta katalog (PDF, 959.0 KB)

Välj bland över 20 miljoner produkter i vår butik


Utforska nu