Linjära rörelsekomponenter för 3D-skrivare

Linjär rörelse
Nr Produkt Topplistan
1 Linjära bussningar
  • Olika flänstyper finns att tillgå
  • Längd 10–300 mm finns att tillgå
  • Ytbehandling går att få
Konfigurera Hämta katalog (PDF, 5.9 MB)
2 Linjära axlar
  • Slutformer kan väljas
  • Ytbehandling går att få
  • Diameter 3–100 mm
Konfigurera Hämta katalog (PDF, 23.5 MB)
3 Axelstöd
  • Ytbehandling går att få
  • Olika typer av axelfästen kan väljas
  • Olika former kan väljas
Konfigurera Hämta katalog (PDF, 7.2 MB)
4 Linjära styrskenor
  • 35 typer av linjära skenor finns att tillgå
  • Skenlängd 25–1 960 mm
  • Tillbehör till linjärstyrning finns att tillgå
Konfigurera
5 Axelflänsar
  • 9 olika typer av former finns att tillgå
  • Innerdiameter 3–140 mm
  • Olika material finns att tillgå
Konfigurera Hämta katalog (PDF, 4.2 MB)
6 Kulstyrningar
  • 4 olika varianter finns att tillgå
  • Miniatyrkomponenter i portföljen
Konfigurera Hämta katalog (PDF, 1.4 MB)
7 Manöverdon
  • Gänga 2–30 mm
  • Upp till 1 875 mm/sek
  • Olika drivmetoder finns att tillgå
Konfigurera Hämta katalog (PDF, 11.9 MB)
8 Förenklade justeringsenheter
  • X-, XY-, Z-axel finns att tillgå
  • Bordstorlek kan konfigureras
  • Lastkapacitet från 1 < 100 N
Konfigurera
9 Manuella steg
  • Bordstorlek och lastkapacitet kan konfigureras
  • Flexibla toleranser
  • Positioneringssteg med olika axelkonstellationer
Konfigurera Hämta katalog (PDF, 34.7 MB)
10 Kulskruvar
  • 5 flänsformer finns att tillgå
  • Skruvaxel 4–100 mm diameter kan väljas
Konfigurera Hämta katalog (PDF, 4.3 MB)
11 Styrskruvar, ledarskruvar
  • Axens slutform kan väljas
  • Ytbehandling av axel finns att tillgå
  • Tillbehör för gänga/ledarskruvar finns att tillgå
Konfigurera

Välj bland över 20 miljoner produkter i vår butik


Utforska nu