Hämta programvara
Fungerar med:
På grund av den globala försörjningssituationen förändras leveranstiderna snabbt. Att lägga en beställning är det enda sättet att säkerställa din leveranstid. Om du behöver reservdelarna tidigare är du välkommen att titta på våra alternativa produkter. Vi tackar för din förståelse och tålamod.
Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!
Logga in på ditt konto för att se knappen ”Hämta nu”.
Ny hos MISUMI? Registrera nu för att få kostnadsfri åtkomst.
Redan inloggad? Uppdatera sidan i din webbläsare.
| ☑️ Kontrollista | Information |
|---|---|
| CAD-programvara som stöds | Autodesk Inventor 2025, SolidWorks 2026 eller tidigare |
| Operativsystem | Windows 10 eller 11 (64-bitars) |
| CPU | 2,5 GHz eller högre |
| Minne | 16 GB RAM eller mer |
| Grafik | 2 GB VRAM eller mer |
| Lagring | Minst 5 GB ledigt utrymme |
| Nätverk | Kräver internetanslutning |
Förutsatt att din enhets system uppfyller kraven på den CAD-programvara som stöds kan RAPiD Design installeras och användas.