Delar för anpassad maskinkonstruktion

Anpassade delar för maskiner, även kända internationellt som ”Special Purpose Machine Parts” (Maskindelar för speciella ändamål), spelar en viktig roll inom maskinteknik och särskilt i anpassad maskinkonstruktion. Dessa specialdesignade komponenter är ofta kärnan i anpassade maskinlösningar och uppfyller uppgifter som inte kan realiseras med standarddelar.

7 minuter att läsa

Kulskruvar – Funktion / struktur / typer / precisionsklasser

Kulskruvar tillverkas enligt urvalskriterierna och specifikationerna i DIN ISO 3408 eller JIS B 1192, osv.

Kulskruvar är högprecisionskomponenter som används i olika applikationer för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse. Tillämpningsområdena för kulskruvar är omfattande och inkluderar områden som CNC-maskiner, 3D-skrivare, robotik, verktygsmaskiner och många andra industriella tillämpningar.

8 minuter att läsa

Profilskenor – Typer/funktion/livslängd/underhåll/alternativ

Profilskenor: Följ med oss för att utforska profilrälsguidernas värld. Vår artikel belyser de olika typerna av profilskenor och deras funktioner. Lär dig hur du maximerar livslängden med korrekt underhåll och ta en titt på möjliga alternativ inom detta kritiska område av linjär rörelseteknik.

8 minuter att läsa

Typer av elmotorer och deras egenskaper

Elmotorer omvandlar elektrisk energi till mekanisk energi. De är baserade på principen om elektromagnetisk induktion. De kan användas i en mängd olika applikationer, till exempel som en drivlösning i industriella maskiner.

9 minuter att läsa

Val av tryck- och kompressionsfjädrar – Översikt / användningar / applikationsexempel

Tryck- och kompressionsfjädrar är mekaniska komponenter som kan användas i en mängd olika branscher.

Denna artikel är avsedd för tryck- och kompressionsfjädrar genom att ge en översikt och illustrera deras olika användningsområden inom maskinteknik och anpassad maskinkonstruktion. Beräkningen av fjädrarna diskuteras inte i den här bloggen.

8 minuter att läsa

Vippmekanism – Hur fungerar den?

Vippspaksmekanism är en teknisk princip som används för att generera eller utöva stora krafter med relativt liten användning av kraft. Denna princip används främst inom industrin för att säkra positioner utan permanent användning av kraft – till exempel med vippklämmor.

7 minuter att läsa

Välja kilremmar och kilremsskivor

Kilremmar och kilremsskivor är grundläggande komponenter i remdrivningar och används i många mekaniska system inom industrisektorn. Remmen driver överföring av roterande rörelse, vridmoment och kraft från ett drivelement till ett drivet element. Till skillnad från tandad remdrift som överför kraft med en förreglingsmekanism fungerar remdrift på ett friktionslåsande sätt. Karakteristiskt för remdrift är att de säkerställer effektiv friktionsbaserad kraftöverföring och en längre livslängd samtidigt som de ger ett enkelt lagerarrangemang.

7 minuter att läsa

Stiftanslutning – Anslutning av komponenter med cylinderstift – Metoder/fel

I den här artikeln kommer vi att fokusera i detalj på ämnet stiftanslutningar i det mekaniska fältet. Vi kommer att ta en närmare titt på gjutna delar som bultar och stift, liksom andra fästelement och fästelement och deras avgörande roll i stiftanslutningar. Vi kommer att diskutera olika exempel på stiftanslutningar och potentiella defekter vid stiftning av komponenter.

11 minuter att läsa

Skillnader mellan kullager och glidlager – Vilken typ av lager är rätt för dig?

Kullager och glidlager är två grundläggande typer av lager som används i en mängd olika mekaniska system inom maskinteknik. Lagrens huvuduppgift är att möjliggöra definierade rörelser av komponenter och därmed minska friktionen så mycket som möjligt. Även om båda typerna av lager har ett gemensamt mål finns det grundläggande skillnader i design, funktionalitet och tillämpning. Den här bloggartikeln beskriver de viktigaste skillnaderna mellan kullager och glidlager.

9 minuter att läsa

Positionsbestämning av arbetsstycken i positioneringsjiggar

Automatiseringen av många processer i branschen medför att produktion och montering kräver exakt kunskap om ramvillkoren och nödvändiga rörelsesekvenser. Positioneringsjiggar används ofta för detta ändamål. Positionsbestämningen av en komponent måste vara tydligt definierad i enheten. Hållaren för arbetsstycket definierar positionen för att utföra en upprepningsbar inspektion eller för att ta emot material så att de kan produceras i förhållande till ett hemmaläge. Olika positioneringsjiggar från verktygs- och stanstillverkning, såsom testenheter eller monteringsenheter, används för detta ändamål.

7 minuter att läsa

Grunder för val av pneumatiska cylindrar

Pneumatiska cylindrar är viktiga komponenter i pneumatiska system som genererar mekaniska rörelser med tryckluft. De används i en mängd olika applikationer, till exempel inom tillverkningsindustrin, i anläggningskonstruktion eller i anpassad maskinkonstruktion.

8 minuter att läsa

Element för säkring av axiallager

I många industriella och mekaniska tillämpningar utgör kullager kritiska komponenter som ger låg friktion, reproducerbar rörelse mellan rörliga delar eller axlar. Beroende på installationsplats och funktion måste dessa kullager tillåta olika frihetsgrader och vara säkert fixerade. Förutom många andra alternativ används låselement som låsringar eller slitsmuttrar eller axelmuttrar för att säkra maskindelar som rullningslager, bultar eller axlar mot axiell förskjutning.

9 minuter att läsa

Glasövergångstemperatur för polymerer

Glasövergångstemperaturen är den temperatur vid vilken en amorf eller halvkristallin polymer övergår från ett glasliknande, sprött tillstånd till ett gummielastiskt tillstånd. I detta intervall förändras polymerkedjornas molekylära rörlighet drastiskt, vilket leder till en förändring i de mekaniska egenskaperna. I motsats till kristallina ämnen har amorfa material inte ett ordnat kristallgitter, utan snarare oordnade molekylära kedjor.

8 minuter att läsa

Återge gängor i tekniska ritningar

Korrekt återgivning av gängor i tekniska ritningar utgör en grund för teknisk kommunikation mellan deltagande branscher. Omfattande information kan presenteras på ett tydligt och internationellt begripligt sätt och stöder därmed den smidiga processen inom mekanisk tillverkning, produktion och montering. I den här artikeln lär du dig hur gängor och borrål visas i detalj i maskinteknik.

8 minuter att läsa

Beräkning av skjuvstyrkor och draghållfasthet för skruvar

Skjuvstyrka och draghållfasthet är två viktiga parametrar för att välja och använda skruvar. Skruvar används för att ansluta komponenter på ett friktionslåsande sätt och för att motstå mekaniska belastningar. För att säkerställa att skruvarna uppfyller de krav på hållfasthet som krävs i en viss applikation är det viktigt att veta vad skjuvhållfasthet och draghållfasthet är och hur de beräknas.

7 minuter att läsa

Förstå lagerskador – Orsaker, felläge och förebyggande

Rulllager är robusta och pålitliga komponenter inom maskinteknik och anpassad maskinkonstruktion. Under vissa förhållanden kan dock lagerskador på dessa allmänt använda maskinelement uppstå, vanligtvis till följd av avvikande beteende under drift. I värsta fall kan lagerskador resultera i ett fullständigt fel på rulllager, vilket kan resultera i oönskade driftstopp. Därför är det viktigt att upptäcka de första tecknen på skador på rulllager tidigt och att åtgärda orsaken. I den här artikeln diskuterar vi symtomen på lagerskador, dess orsaker och typiska fellägen.

10 minuter att läsa