Vänligen Logga in för att beställa och lämna offert.
Priser exkl. moms och plus fraktkostnader
Vi håller på att översätta vår butik till svenska! Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!
inCAD-biblioteket är ett omfattande bibliotek för designers som erbjuder många tillämpningsexempel. Biblioteket tillhandahåller fritt tillämpningsexempel för funktioner eller produktmöjligheter. Varje tillämpningsexempel innehåller en reservdelslista över de delar MISUMI har tillgänglig tillsammans med information om den mängd som krävs för exemplet. För designers fungerar CAD-modellerna som inspirationskälla för att modifiera, på ett meningsfullt sätt lägga till och anpassa dem till sina egna maskiner eller system.
Make-to-Order (MTO) är den klassiska produktionsprocessen för anpassad produktion. Make-to-Order innebär kontraktstillverkning. I denna process sker produktionen enligt individuella kundkrav och börjar först efter att kunden har gjort en beställning. Till skillnad från Make-to-Stock (MTS), där produktion och lagernivåer är förutbestämda, tillverkas MTO-komponenter endast efter mottagande av en kundorder.
Make-to-Order (MTO)-svarvade delar och komponenter är en viktig del av den moderna tillverkningsindustrin. Make-to-Order innebär kontraktstillverkning. Det innebär att produktionen bara börjar när en specifik order finns tillgänglig. Till skillnad från Make-To-Stock (MTS), där produkter tillverkas för lager, tillverkas MTO-komponenter endast efter ordermottagning.
Inom maskinteknik är spännings- och kompressionsfjädrar en viktig del av utformningen av mekaniska system, applikationer och användningsområden. Fjädrarnas egenskaper, såsom deras returkraft och fjäderkonstant, påverkar maskinernas prestanda och funktionalitet. För att förstå dessa egenskaper och vibrationsbeteendet hos fjädersystem tittar vi i den här artikeln på de fysiska relationerna mellan fjädersystem och förhållandet mellan naturlig frekvens och resonans.
Valet av rätt ytbehandling beror till stor del på vilka krav som ställs på ytan. Det finns ett antal olika ytbehandlingar som kan användas beroende på dina behov. I den här bloggartikeln presenterar vi de starkaste, hårdaste och mest slitstarka ytbehandlingarna.
Industriell ytbehandling är en process där ytan på ett arbetsstycke bearbetas för att förbättra eller ändra dess mekaniska, kemiska eller visuella egenskaper.
Dämpningsmaterial är mycket viktiga i mekanik och konstruktion. De används för att absorbera stötar och vibrationer och för att förbättra driften av maskiner och system. På grund av deras unika egenskaper kan de användas i olika mekaniska och tekniska tillämpningar.
Låsringen är ett av de viktigaste verktygen inom konstruktion. Den används för att säkra enskilda komponenter och förhindra axiell rörelse. I den här artikeln tar vi en titt på de olika typerna av låsringar, deras funktioner och deras användning.
Glidlager är en typ av lager som används i maskiner för att underlätta rörelse av axel och lager. De kallas också vanliga skal, glidlagerbussningar, glidlagerhylsor eller glidlagerhylsor.
Från transportörsystem till robotstyrda produktionslinjer möjliggör kamföljare enkel förflyttning av laster. En smidig process inom industriell tillverkning och materialhantering beror på effektiva och exakta rörelsesystem. Kamföljare och rullföljare spelar en avgörande roll här. Här säkerställer kamföljare och rullföljare tillförlitlig styrning av linjära rörelser. I den här bloggartikeln fördjupar vi oss i grundläggande kunskaper om dessa komponenter och undersöker deras avsedda användning i industriell praxis.
Positioneringsenheter spelar en central roll i mekaniken och är viktiga för designers i många olika applikationer. I den här artikeln granskar vi hur positioneringsenheter, deras olika typer och deras applikationer fungerar.
Plattkilar och koniska kilar är två vanliga anslutningselement inom maskinteknikindustrin. De används för att skapa en kraftlåsande förbindelse mellan två komponenter. De två huvudtyperna granskas närmare i den här artikeln och deras användningsområden förklaras.
Låsringar är en viktig komponent i många maskiner och system som används för att säkra lager, axlar, bultar och andra komponenter. En vanlig typ av låsringar är typ C, som tillverkas enligt den japanska standarden JIS. Läs mer om låsringar av C-typ och den japanska standarden JIS i den här artikeln.
När axlar och drivaxlar kopplas samman i en maskin uppstår det alltid en förskjutning mellan axlarnas mittpunkter. Kopplingen kompenserar för detta inriktningsfel genom komponentens eller det mekaniska elementets elasticitet under rotation eller kraftöverföring. Oavsett om du är en erfaren ingenjör eller bara vill fördjupa dig i maskinteknikens värld, ger den här artikeln dig en omfattande inblick i grunderna för kopplingar.
Linjära axlar blir alltmer populära inom drivteknik. De erbjuder en hög grad av precision i rörelse. Linjära axlar har flera fördelar jämfört med traditionella axlar, inklusive hög styvhet, hög positioneringsnoggrannhet, längre livslängd och även utmärkt kontrollprestanda.
Friktionskoefficienten är en fysisk variabel som härrör från tribologiområdet för friktionen mellan två objekt. Friktionskoefficienten anger den kraft som uppstår under friktion (friktionskraft) i förhållande till den kraft med vilken föremålen trycks ihop (presskraft). Friktionskoefficienten är således en viktig parameter vid undersökning av materialslitage och glidegenskaper. Denna artikel förklarar grunderna i friktionskoefficienten, dess mätmetoder och dess tillämpningar inom teknik.
Denna artikel undersöker standarddimensionerna för rörgängor och deras betydelse. Rör med gängor ger en säker och tät anslutning mellan rördelar och intilliggande komponenter. Inom industrin finns det en mängd olika standarder för detta, t.ex. DIN/ISO, JIS, BSP, NPT eller BSW.
Spännstift eller fjäderstift är mekaniska fästelement av fjäderstål. Dessa element sammanfogar komponenter säkert och tillförlitligt samtidigt som de erbjuder en viss grad av flexibilitet. De är lätta att installera och ger jämn lastfördelning över stiftets yta och hålet. De används ofta i många branscher och applikationer och är särskilt användbara i applikationer där en permanent anslutning krävs utan användning av skruvar eller andra fästelement.
Det finns många olika typer av mekaniska belastningar som påverkar ett objekt, varav en är torsion. I den här bloggartikeln kommer vi att titta på grunderna i torsion och utforska några exempel.