Jämförelse av stål inom maskinteknik med andra standarder som JIS och AISI

Det finns olika beteckningssystem för stålets egenskaper. De underliggande standarderna utgör grunden för klassificering och beteckning av stålsorter med hjälp av materialnummer. I den här artikeln jämför vi stålkvaliteterna som klassificeras enligt DIN/EN/ISO med deras respektive motsvarigheter i JIS (Japanese Industrial Standard).

7 minuter att läsa

Beräkna olika växelenheter – De viktigaste formlerna för växelstyrningar

Eftersom det är av stor vikt vid utformning av växlar att de inblandade kugghjulen griper in korrekt och slitaget minimeras, måste olika grundberäkningar utföras. Termer som modul, delningsdiameter och tandräkning spelar en viktig roll här. I den här artikeln behandlar vi de viktigaste aspekterna av växelberäkning och vad man ska tänka på vid beräkning av växelenheter.

8 minuter att läsa

Typer av växelenheter och deras tillämpning – Kuggväxlar och kedjeväxlar

Vi presenterar i denna artikel olika typer av växlar och förklarar deras användningsområden. Växelenheter är oumbärliga komponenter i många maskiner och fordon. De möjliggör överföring av vridmoment och varvtal mellan ingående och utgående axel, vilket ger en optimal kraftöverföring.

10 minuter att läsa

Brickor – Typer/användningar/fördelar och nackdelar

I den här artikeln kommer vi att introducera dig till några av de många brickversioner som finns. Vi förklarar användningen av brickor och överväger fördelarna och nackdelarna med att använda brickor. Vi tar också upp metall- och plastmaterial.

9 minuter att läsa

Delar för anpassad maskinkonstruktion

Anpassade delar för maskiner, även kända internationellt som ”Special Purpose Machine Parts” (Maskindelar för speciella ändamål), spelar en viktig roll inom maskinteknik och särskilt i anpassad maskinkonstruktion. Dessa specialdesignade komponenter är ofta kärnan i anpassade maskinlösningar och uppfyller uppgifter som inte kan realiseras med standarddelar.

7 minuter att läsa

Hur är en industriell 3D-skrivare konstruerad och vilka funktioner som delarna – axlar, tandade remmar och ramar – utför

3D-utskrifter har revolutionerat industriell tillverkning och prototypkonstruktion. Denna teknik producerar objekt lager för lager från en digital modell. Huvudkomponenter: Förutom en ram, skrivhuvud, utskriftsbädd, styrenhet, axlar, tandade remmar och motorer, kräver en typisk 3D-skrivardesign i allmänhet också ett antal tillbehör. Men hur fungerar en industriell 3D-skrivare? Denna artikel belyser strukturen och funktionen hos de viktigaste komponenterna och tar kortfattat upp vissa tillämpningsområden.

11 minuter att läsa

Kulskruvar – Funktion / struktur / typer / precisionsklasser

Kulskruvar tillverkas enligt urvalskriterierna och specifikationerna i DIN ISO 3408 eller JIS B 1192, osv.

Kulskruvar är högprecisionskomponenter som används i olika applikationer för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse. Tillämpningsområdena för kulskruvar är omfattande och inkluderar områden som CNC-maskiner, 3D-skrivare, robotik, verktygsmaskiner och många andra industriella tillämpningar.

8 minuter att läsa

Profilskenor – Typer/funktion/livslängd/underhåll/alternativ

Profilskenor: Följ med oss för att utforska profilrälsguidernas värld. Vår artikel belyser de olika typerna av profilskenor och deras funktioner. Lär dig hur du maximerar livslängden med korrekt underhåll och ta en titt på möjliga alternativ inom detta kritiska område av linjär rörelseteknik.

8 minuter att läsa

Typer av elmotorer och deras egenskaper

Elmotorer omvandlar elektrisk energi till mekanisk energi. De är baserade på principen om elektromagnetisk induktion. De kan användas i en mängd olika applikationer, till exempel som en drivlösning i industriella maskiner.

9 minuter att läsa

Val av tryck- och kompressionsfjädrar – Översikt / användningar / applikationsexempel

Tryck- och kompressionsfjädrar är mekaniska komponenter som kan användas i en mängd olika branscher.

Denna artikel är avsedd för tryck- och kompressionsfjädrar genom att ge en översikt och illustrera deras olika användningsområden inom maskinteknik och anpassad maskinkonstruktion. Beräkningen av fjädrarna diskuteras inte i den här bloggen.

8 minuter att läsa

Element för säkring av axiallager

I många industriella och mekaniska tillämpningar utgör kullager kritiska komponenter som ger låg friktion, reproducerbar rörelse mellan rörliga delar eller axlar. Beroende på installationsplats och funktion måste dessa kullager tillåta olika frihetsgrader och vara säkert fixerade. Förutom många andra alternativ används låselement som låsringar eller slitsmuttrar eller axelmuttrar för att säkra maskindelar som rullningslager, bultar eller axlar mot axiell förskjutning.

9 minuter att läsa

Grunder för val av pneumatiska cylindrar

Pneumatiska cylindrar är viktiga komponenter i pneumatiska system som genererar mekaniska rörelser med tryckluft. De används i en mängd olika applikationer, till exempel inom tillverkningsindustrin, i anläggningskonstruktion eller i anpassad maskinkonstruktion.

8 minuter att läsa

Positionsbestämning av arbetsstycken i positioneringsjiggar

Automatiseringen av många processer i branschen medför att produktion och montering kräver exakt kunskap om ramvillkoren och nödvändiga rörelsesekvenser. Positioneringsjiggar används ofta för detta ändamål. Positionsbestämningen av en komponent måste vara tydligt definierad i enheten. Hållaren för arbetsstycket definierar positionen för att utföra en upprepningsbar inspektion eller för att ta emot material så att de kan produceras i förhållande till ett hemmaläge. Olika positioneringsjiggar från verktygs- och stanstillverkning, såsom testenheter eller monteringsenheter, används för detta ändamål.

7 minuter att läsa

Skillnader mellan kullager och glidlager – Vilken typ av lager är rätt för dig?

Kullager och glidlager är två grundläggande typer av lager som används i en mängd olika mekaniska system inom maskinteknik. Lagrens huvuduppgift är att möjliggöra definierade rörelser av komponenter och därmed minska friktionen så mycket som möjligt. Även om båda typerna av lager har ett gemensamt mål finns det grundläggande skillnader i design, funktionalitet och tillämpning. Den här bloggartikeln beskriver de viktigaste skillnaderna mellan kullager och glidlager.

9 minuter att läsa

Stiftanslutning – Anslutning av komponenter med cylinderstift – Metoder/fel

I den här artikeln kommer vi att fokusera i detalj på ämnet stiftanslutningar i det mekaniska fältet. Vi kommer att ta en närmare titt på gjutna delar som bultar och stift, liksom andra fästelement och fästelement och deras avgörande roll i stiftanslutningar. Vi kommer att diskutera olika exempel på stiftanslutningar och potentiella defekter vid stiftning av komponenter.

11 minuter att läsa

Välja kilremmar och kilremsskivor

Kilremmar och kilremsskivor är grundläggande komponenter i remdrivningar och används i många mekaniska system inom industrisektorn. Remmen driver överföring av roterande rörelse, vridmoment och kraft från ett drivelement till ett drivet element. Till skillnad från tandad remdrift som överför kraft med en förreglingsmekanism fungerar remdrift på ett friktionslåsande sätt. Karakteristiskt för remdrift är att de säkerställer effektiv friktionsbaserad kraftöverföring och en längre livslängd samtidigt som de ger ett enkelt lagerarrangemang.

7 minuter att läsa

Vippmekanism – Hur fungerar den?

Vippspaksmekanism är en teknisk princip som används för att generera eller utöva stora krafter med relativt liten användning av kraft. Denna princip används främst inom industrin för att säkra positioner utan permanent användning av kraft – till exempel med vippklämmor.

7 minuter att läsa

Glasövergångstemperatur för polymerer

Glasövergångstemperaturen är den temperatur vid vilken en amorf eller halvkristallin polymer övergår från ett glasliknande, sprött tillstånd till ett gummielastiskt tillstånd. I detta intervall förändras polymerkedjornas molekylära rörlighet drastiskt, vilket leder till en förändring i de mekaniska egenskaperna. I motsats till kristallina ämnen har amorfa material inte ett ordnat kristallgitter, utan snarare oordnade molekylära kedjor.

8 minuter att läsa

Återge gängor i tekniska ritningar

Korrekt återgivning av gängor i tekniska ritningar utgör en grund för teknisk kommunikation mellan deltagande branscher. Omfattande information kan presenteras på ett tydligt och internationellt begripligt sätt och stöder därmed den smidiga processen inom mekanisk tillverkning, produktion och montering. I den här artikeln lär du dig hur gängor och borrål visas i detalj i maskinteknik.

8 minuter att läsa

Beräkning av skjuvstyrkor och draghållfasthet för skruvar

Skjuvstyrka och draghållfasthet är två viktiga parametrar för att välja och använda skruvar. Skruvar används för att ansluta komponenter på ett friktionslåsande sätt och för att motstå mekaniska belastningar. För att säkerställa att skruvarna uppfyller de krav på hållfasthet som krävs i en viss applikation är det viktigt att veta vad skjuvhållfasthet och draghållfasthet är och hur de beräknas.

7 minuter att läsa