Distanshylsor och distansskivor – Material och former

Distanshylsor och distansskivor är viktiga element för sammanfogning och design av tekniska lösningar. De utför flera uppgifter: De är distanser, fördelar infallande krafter, säkra komponenter och behövs för precisionsjusteringar. Förutom klassiska metallbrickor diskuterar den här artikeln också andra speciella former och konfigurationsalternativ, såsom runda plattor.

16 minuter att läsa

Glidlager – Kostnadsbesparingar med kostnadseffektiva produkter

Industriella värdekedjor är alltmer inriktade på tillverknings- och underhållskostnader. Underhållskostnaderna utgör en stor del av de löpande driftskostnaderna för ett system. Högkvalitativa och underhållsvänliga komponenter hjälper till att hålla dessa kostnader så låga som möjligt samtidigt som den nödvändiga kvaliteten säkerställs. Men planering och design behöver inte alltid förlita sig på den dyraste komponenten. Med hjälp av ABC-analys kan produkter och komponenter klassificeras som ABC-delar baserat på deras värdeandel och deras betydelse i värdekedjan. De mest kostnadseffektiva artiklarna är de så kallade C-artiklarna eller C-delarna. Dessa har en liten andel av värdet, men krävs i stort antal. Dessa delar har stor potential att minska kostnaderna. Det är värt att ta en närmare titt. För många applikationer är kostnadseffektiva objekt ett bra alternativ till dyra objekt. Ett lågt pris behöver dock inte innebära en kvalitetsförlust; tillämpningsområdet för kostnadseffektiva artiklar kan endast begränsas, till exempel av den ofta lägre precisionen. Den här artikeln visar hur du använder C-delar som glidlager på ett kostnadseffektivt sätt och hur du väljer dem målmedvetet, samtidigt som du säkerställer kvalitet.

10 minuter att läsa
Ideal och avvikande axeldiameter
Ideal och avvikande axeldiameter

Linjära axlar: Precisionsstandarder för MISUMI linjära axlar

Linjära axlar är en delmängd av linjära gejder och ger stabilitet och precision i linjära rörelsesystem. Olika precisionskrav ställs på linjära axlar för att säkerställa att rörelser överförs vid låg friktion, exakt och tillförlitligt. Dessa krav specificerar rundhet, rakhet, vinkelräthet samt koncentriciteten hos det linjära skaftet. MISUMI erbjuder linjära axlar i standard- och precisionsversioner. I den här artikeln kommer du att lära dig om de olika funktionerna, när du ska använda vilken variant och vilka precisionskrav som handlar om.

11 minuter att läsa

Linjära axlar: Välja rätt material, härdning och ytbehandling

Linjära axlar utför krävande uppgifter i industriella tillämpningar: De tillåter exakta och repeterbara linjära rörelser vid höga mekaniska belastningar. För att uppfylla dessa krav är korrekt materialval, härdning och ytbehandling avgörande. Alla dessa faktorer påverkar direkt livslängden, precisionen och prestandan hos en linjär axel. Denna artikel introducerar dessa tre aspekter och belyser deras beroenden så att du kan välja den bästa linjära axeln för din applikation.

12 minuter att läsa

Specialplaster för yrkesverksamma – egenskaper, motstånd och tillämpningsexempel

Specialplast används när applikationer ställer höga krav på materialet eller speciella egenskaper krävs. De har ofta isolerande egenskaper och deras höga motståndskraft mot vatten och kemikalier gör dem till ett pålitligt material med lågt underhåll. Det är då inte konstigt att specialplast används inom många tekniska områden och även i fästelement som skruvar och muttrar. Följande artikel ger en översikt över olika specialplaster och deras tillämpningar.

12 minuter att läsa

Bearbetningsgränser och noggrannhetsstandarder för plåtdelar

Plåtdelar används i vår vardag och i industrin i en mängd olika tillämpningar. För att dessa tillverkade plåtdelar ska kunna användas interoperabelt måste de uppfylla vissa noggrannhetsstandarder och bearbetningsgränser. Dessa avser specifika parametrar och toleranser med avseende på bredd, längd, tjocklek och geometriska toleranser. Specifikationerna måste beaktas vid tillverkning av plåtdelar. I det följande behandlas olika standarder och gränser i detalj.

9 minuter att läsa

Hårdhet och hårdhetstestning i jämförelse

Ett brett utbud av råvaror och tillhörande material används i industriella tillämpningar. Omfattande kunskap om deras materialegenskaper är en absolut förutsättning för att använda dessa råvaror för en definierad tillämpning i tekniska miljöer. Hårdhetstester är ett sätt att bestämma grundläggande materialegenskaper som hårdhet / seghet och styrka hos ett material, såsom stål. Hårdhet spelar en avgörande roll i karakterisering och kvalitetskontroll av material. Hårdheten hos ett stål ger information om dess mekaniska egenskaper, slitstyrka och lämplighet för specifika tillämpningar. I detta sammanhang har olika hårdhetstestmetoder och skalor utvecklats för att noggrant bestämma och klassificera stålets hårdhet. Denna artikel ger en översikt över vanliga hårdhetstestmetoder, en översikt över några av värmebehandlingsalternativen för stålmaterial, de resulterande Vickers hårdhetsnivåerna och deras möjliga tillämpningar.

18 minuter att läsa

Egenskaper hos dämpningsmaterial och deras användning

Mekaniska ingenjörer förlitar sig på dämpningsmaterial där oönskade vibrationer, svängningar, stötar eller ljud uppstår. Om dessa vibrationer förblir okontrollerade kan de leda till precisionsförluster, för tidigt materialslitage och till och med maskinförstörelse. Som ett resultat av detta ökar dämpningsmaterial inte bara maskinernas livslängd och prestanda, utan skyddar dem också ofta mot skador. Förutom skum, filt och gummi används specialplaster också för att producera dämpningsmaterial. Denna bloggartikel ger en översikt över de olika dämpningsmaterialen och hur man använder dem.

14 minuter att läsa

Renrum och renrumsteknik – Globala skillnader i standarder

Kontrollerade miljöer som renrum är avgörande för att upprätthålla produktkvalitet, säkerhet och standarder i många branscher. Vid halvledartillverkning kan till exempel även de minsta partiklarna skada de känsliga ytorna eller leda till oönskade kemiska reaktioner. Vad definierar ett renrum? Vilka villkor måste uppfyllas och vilka klasser finns det? Och vilken renrumsteknik kan användas för att implementera renrum? Följande artikel introducerar begreppet renrum mer i detalj, inklusive att ta itu med dessa frågor och standarder över hela världen.

14 minuter att läsa

Kompletta lösningar för linjär rörelse - linjära enheter, linjära moduler och linjära ställdon

Linjär rörelse gör det möjligt för laster att röra sig i en rak linjebana istället för att rotera laster runt en axel. Detta är en viktig del av industriell automation.

6 minuter att läsa

Mekanisk kraftöverföring: Rörelsetyper, kuggremmar och växlar

Det finns den enhetliga rörelsen där en kropp rör sig med samma hastighet hela tiden, och varken accelereras eller retarderas.

Icke-uniform rörelse uppstår när hastigheten eller riktningen på en kropp ändras under rörelseprocessen, vilket kan leda till acceleration eller retardation. Det finns två fall: enhetlig acceleration och icke-uniform acceleration.

10 minuter att läsa

Bearbetning av rostfritt stål

Rostfritt stål är ett material som är svårt att bearbeta. Bearbetning innebär risk för kallhärdning. Dessutom kan bearbetningsfel skapa attackytor för korrosion. Följande artikel svarar på den vanliga frågan "Kan rostfritt stål rosta?", ger en översikt över problem under bearbetning, olika bearbetningsmetoder och urvalskriterier för rätt verktyg för bearbetning av rostfritt stål.

11 minuter att läsa

Kulskruvsdrivenheter - noggrannhet genom förspänning

Kulskruvdrivenheter omvandlar roterande rörelse till exakt linjär rörelse eller vice versa. De används ofta som drivelement. Positioneringsnoggrannheten är avgörande vid användning av kulskruvsdrivenheter. Ett sätt att öka positioneringsnoggrannheten hos en kulskruvsdrivenhet är att minska spelet mellan spindeln och muttern med en förspänning. Men eftersom denna förspänning också ändrar systemets rörelsefrihet finns det kulskruvsdrivenheter med justerbar förspänning. Systemet kan förspännas i sådan utsträckning att det tillåtna axiella spelet mellan kulmuttern och den gängade spindeln uppnås utan att begränsa den fria rörligheten. Förspänning kan uppnå positionsnoggrannhet inom några mikrometer. I den här artikeln kommer du att lära dig hur detta fungerar och vilka noggrannhetsklasser det finns.

8 minuter att läsa

Verktyg för borttagning av inpressade lager

Ett antal saker kan gå fel under ett lagerbyte: skada på axeln eller lagret kan uppstå på grund av felaktig hantering eller felaktig installation av det nya lagret. Särskilt på beslagtagna lager uppstår frågan om hur man framgångsrikt tar bort den senare utan att skada de omgivande komponenterna och själva lagret. I detta sammanhang är lämpliga verktyg avgörande för framgångsrik demontering och installation av inpressade lager. I den här artikeln presenterar vi verktyg och metoder för att säkerställa att nästa lagerbyte garanteras lyckas.

7 minuter att läsa

Linjära rörelsekomponenter - Saker som är värda att veta om styrenheter, skruvdrev och mer

Dessa inkluderar linjära motorer, linjära ställdon, linjära axlar och andra komponenter som tillåter linjär rörelse. Linjära motorer är speciellt utformade motorer som genererar linjär rörelse. De genererar krafter för att flytta laster längs ett linjärt spår.

10 minuter att läsa

Förstå roterande axlar, axlar och motoraxlar: En riktlinje

Roterande axlar är en viktig del av modern maskinteknik. Roterande axlar överför roterande rörelse. De kan tillverkas av olika material, som väljs specifikt för att matcha applikationen. Materialen inkluderar rostfritt stål, korrosionsbeständigt stål och stål.

5 minuter att läsa
Sensor inbyggd i det övergripande systemet
Sensor inbyggd i det övergripande systemet

Sensorer - val och betydelse för automationsteknik

Insamling av data är en central aspekt i moderna anläggningar, särskilt i samband med digitalisering och Industri 4.0. Sensorer gör detta möjligt. De tillhandahåller indata och övervakar och anpassar processer. Vilka typer av sensorer finns det? Hur väljer man rätt sensor för en specifik tillämpning? I den här artikeln presenteras verkningssätt och möjliga tillämpningar för olika sensorer samt urvalskriterier för att hitta rätt sensor.

8 minuter att läsa

Mätklockor - Typer och egenskaper

Mätklockor är oumbärliga för industriell tillverkning – de säkerställer precision och kvalitet i olika tekniska processer. I vår blogg belyser vi deras betydelse och presenterar de olika typerna av analoga mätklockor och digitala och induktiva mätare. Vi kommer att ta en titt på moderna alternativ och förklara hur mätklockor används i tillverkningen för toleranskontroll, maskinjustering och kvalitetsinspektion. Ta reda på hur dessa mätinstrument förbättrar effektiviteten och noggrannheten i industrin.

9 minuter att läsa

Antistatiska material – ESD – Definition och fördelar

Elektrostatisk urladdning kan vara ett problem i tillverkningsmiljön: farorna sträcker sig från skador på känsliga komponenter till brand- och explosionsrisker. Det finns en mängd olika alternativ för att minimera dess förekomst. Antistatiska eller ESD-material är ett av dem. Följande artikel täcker orsaker till elektrostatisk laddning, introducerar antistatiska material (ESD-material) och beskriver allmänna principer för att undvika elektrostatisk urladdning.

9 minuter att läsa