inCAD-biblioteket - En designers inspirationskälla

inCAD-biblioteket är ett omfattande bibliotek för designers som erbjuder många tillämpningsexempel. Biblioteket tillhandahåller fritt tillämpningsexempel för funktioner eller produktmöjligheter. Varje tillämpningsexempel innehåller en reservdelslista över de delar MISUMI har tillgänglig tillsammans med information om den mängd som krävs för exemplet. För designers fungerar CAD-modellerna som inspirationskälla för att modifiera, på ett meningsfullt sätt lägga till och anpassa dem till sina egna maskiner eller system.

7 minuter att läsa

Frästa delar som fritt konfigurerbara komponenter genom Make-to-Order - Flexibilitet vid kontraktstillverkning

Make-to-Order (MTO) är den klassiska produktionsprocessen för anpassad produktion. Make-to-Order innebär kontraktstillverkning. I denna process sker produktionen enligt individuella kundkrav och börjar först efter att kunden har gjort en beställning. Till skillnad från Make-to-Stock (MTS), där produktion och lagernivåer är förutbestämda, tillverkas MTO-komponenter endast efter mottagande av en kundorder.

7 minuter att läsa

Svarvade delar – Exakt konfigurerbara Make-to-Order-komponenter (MTO)

Make-to-Order (MTO)-svarvade delar och komponenter är en viktig del av den moderna tillverkningsindustrin. Make-to-Order innebär kontraktstillverkning. Det innebär att produktionen bara börjar när en specifik order finns tillgänglig. Till skillnad från Make-To-Stock (MTS), där produkter tillverkas för lager, tillverkas MTO-komponenter endast efter ordermottagning.

6 minuter att läsa

Inneboende vibrationsbeteende hos fjädrar

Inom maskinteknik är spännings- och kompressionsfjädrar en viktig del av utformningen av mekaniska system, applikationer och användningsområden. Fjädrarnas egenskaper, såsom deras returkraft och fjäderkonstant, påverkar maskinernas prestanda och funktionalitet. För att förstå dessa egenskaper och vibrationsbeteendet hos fjädersystem tittar vi i den här artikeln på de fysiska relationerna mellan fjädersystem och förhållandet mellan naturlig frekvens och resonans.

7 minuter att läsa

De starkaste ytbehandlingarna för metaller – Oförstörbara, slitstarka och underhållsfria

Valet av rätt ytbehandling beror till stor del på vilka krav som ställs på ytan. Det finns ett antal olika ytbehandlingar som kan användas beroende på dina behov. I den här bloggartikeln presenterar vi de starkaste, hårdaste och mest slitstarka ytbehandlingarna.

5 minuter att läsa

Metaller och ytbehandlingar – En översikt

Industriell ytbehandling är en process där ytan på ett arbetsstycke bearbetas för att förbättra eller ändra dess mekaniska, kemiska eller visuella egenskaper.

7 minuter att läsa

Dämpningsmaterial inom mekanik och konstruktion: idéer, tillämpningar och fördelar

Dämpningsmaterial är mycket viktiga i mekanik och konstruktion. De används för att absorbera stötar och vibrationer och för att förbättra driften av maskiner och system. På grund av deras unika egenskaper kan de användas i olika mekaniska och tekniska tillämpningar.

8 minuter att läsa

Typer, egenskaper och användning av låsringar

Låsringen är ett av de viktigaste verktygen inom konstruktion. Den används för att säkra enskilda komponenter och förhindra axiell rörelse. I den här artikeln tar vi en titt på de olika typerna av låsringar, deras funktioner och deras användning.

3 minuter att läsa

Glidlager i praktiken: val och montering

Glidlager är en typ av lager som används i maskiner för att underlätta rörelse av axel och lager. De kallas också vanliga skal, glidlagerbussningar, glidlagerhylsor eller glidlagerhylsor.

8 minuter att läsa

Kamföljare och rullföljare – grundläggande kunskaper och avsedd användning

Från transportörsystem till robotstyrda produktionslinjer möjliggör kamföljare enkel förflyttning av laster. En smidig process inom industriell tillverkning och materialhantering beror på effektiva och exakta rörelsesystem. Kamföljare och rullföljare spelar en avgörande roll här. Här säkerställer kamföljare och rullföljare tillförlitlig styrning av linjära rörelser. I den här bloggartikeln fördjupar vi oss i grundläggande kunskaper om dessa komponenter och undersöker deras avsedda användning i industriell praxis.

7 minuter att läsa

Manuella positioneringsenheter – Precision i små utrymmen

Positioneringsenheter spelar en central roll i mekaniken och är viktiga för designers i många olika applikationer. I den här artikeln granskar vi hur positioneringsenheter, deras olika typer och deras applikationer fungerar.

7 minuter att läsa

Plattkilar och koniska kilar – Standarder och normer

Plattkilar och koniska kilar är två vanliga anslutningselement inom maskinteknikindustrin. De används för att skapa en kraftlåsande förbindelse mellan två komponenter. De två huvudtyperna granskas närmare i den här artikeln och deras användningsområden förklaras.

7 minuter att läsa

Låsringar C-typ – Inköpsriktlinjer för låsringar

Låsringar är en viktig komponent i många maskiner och system som används för att säkra lager, axlar, bultar och andra komponenter. En vanlig typ av låsringar är typ C, som tillverkas enligt den japanska standarden JIS. Läs mer om låsringar av C-typ och den japanska standarden JIS i den här artikeln.

9 minuter att läsa

Överföring av rotationsrörelser – Grunderna i kopplingar

När axlar och drivaxlar kopplas samman i en maskin uppstår det alltid en förskjutning mellan axlarnas mittpunkter. Kopplingen kompenserar för detta inriktningsfel genom komponentens eller det mekaniska elementets elasticitet under rotation eller kraftöverföring. Oavsett om du är en erfaren ingenjör eller bara vill fördjupa dig i maskinteknikens värld, ger den här artikeln dig en omfattande inblick i grunderna för kopplingar.

4 minuter att läsa

Fördelar med exakta linjära rörelser: allt om linjära axlar

Linjära axlar blir alltmer populära inom drivteknik. De erbjuder en hög grad av precision i rörelse. Linjära axlar har flera fördelar jämfört med traditionella axlar, inklusive hög styvhet, hög positioneringsnoggrannhet, längre livslängd och även utmärkt kontrollprestanda.

20 minuter att läsa

Axelkopplingar – Grunder och tillämpningsområden

Denna bloggartikel ger en introduktion till hur kopplingar fungerar och de olika typer som används idag.

6 minuter att läsa

Friktions- och friktionskoefficientbestämning av friktionsvärden för material

Friktionskoefficienten är en fysisk variabel som härrör från tribologiområdet för friktionen mellan två objekt. Friktionskoefficienten anger den kraft som uppstår under friktion (friktionskraft) i förhållande till den kraft med vilken föremålen trycks ihop (presskraft). Friktionskoefficienten är således en viktig parameter vid undersökning av materialslitage och glidegenskaper. Denna artikel förklarar grunderna i friktionskoefficienten, dess mätmetoder och dess tillämpningar inom teknik.

10 minuter att läsa

Rörgängor – Standarder och standardmått

Denna artikel undersöker standarddimensionerna för rörgängor och deras betydelse. Rör med gängor ger en säker och tät anslutning mellan rördelar och intilliggande komponenter. Inom industrin finns det en mängd olika standarder för detta, t.ex. DIN/ISO, JIS, BSP, NPT eller BSW.

11 minuter att läsa

Spännstift – Översikt över utformning och tillämpning

Spännstift eller fjäderstift är mekaniska fästelement av fjäderstål. Dessa element sammanfogar komponenter säkert och tillförlitligt samtidigt som de erbjuder en viss grad av flexibilitet. De är lätta att installera och ger jämn lastfördelning över stiftets yta och hålet. De används ofta i många branscher och applikationer och är särskilt användbara i applikationer där en permanent anslutning krävs utan användning av skruvar eller andra fästelement.

10 minuter att läsa

Torsion: Hur man förstår torsion

Det finns många olika typer av mekaniska belastningar som påverkar ett objekt, varav en är torsion. I den här bloggartikeln kommer vi att titta på grunderna i torsion och utforska några exempel.

4 minuter att läsa