Produktinformation

Borrbussningar – fördelar/typer/tillämpning/översikt över standarder

Borrbussningar är en viktig del av bearbetningen av arbetsstycken. De används för att styra borrverktyget säkert och exakt, vilket säkerställer ett exakt hål. I den här artikeln beskrivs fördelar, typer, tillämpningar och standardöversikter för borrbussningar.

8 minuter att läsa

Standarddelar och deras betydelse för industrin

Standardiserade delar är komponenter som tillverkats enligt en specifik standard. De är en integrerad del av den moderna industrin eftersom de erbjuder ett antal fördelar. Denna artikel förklarar vad standardiserade delar är och förklarar de fördelar och nackdelar de medför.

10 minuter att läsa

Manometrar - Grunder, typer och funktion hos tryckmätare

Manometrar är instrument och enheter som används i metrologi för att mäta tryck i ett system. De är baserade på de fysiska principerna för hydraulik eller pneumatik.

9 minuter att läsa

Distanshylsor och distansskivor – Material och former

Distanshylsor och distansskivor är viktiga element för sammanfogning och design av tekniska lösningar. De utför flera uppgifter: De är distanser, fördelar infallande krafter, säkra komponenter och behövs för precisionsjusteringar. Förutom klassiska metallbrickor diskuterar den här artikeln också andra speciella former och konfigurationsalternativ, såsom runda plattor.

16 minuter att läsa
Ideal och avvikande axeldiameter
Ideal och avvikande axeldiameter

Linjära axlar: Precisionsstandarder för MISUMI linjära axlar

Linjära axlar är en delmängd av linjära gejder och ger stabilitet och precision i linjära rörelsesystem. Olika precisionskrav ställs på linjära axlar för att säkerställa att rörelser överförs vid låg friktion, exakt och tillförlitligt. Dessa krav specificerar rundhet, rakhet, vinkelräthet samt koncentriciteten hos det linjära skaftet. MISUMI erbjuder linjära axlar i standard- och precisionsversioner. I den här artikeln kommer du att lära dig om de olika funktionerna, när du ska använda vilken variant och vilka precisionskrav som handlar om.

11 minuter att läsa