Vänligen Logga in för att beställa och lämna offert.
Priser exkl. moms och plus fraktkostnader
Vi håller på att översätta vår butik till svenska! Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!
Gaskompressionsfjädrar stöder rörliga delar eller kompenserar vikten. De används till exempel för dörrar, luckor eller svängarmar. Särskilt inom maskinteknik och anläggningsteknik kan det av säkerhetsskäl vara användbart att förse vissa komponenter och maskiner med luckor. Gasfjädrar stöder öppning och stängning av dessa, särskilt på tunga luckor och dörrar. Den här bloggartikeln förklarar hur de fungerar, vilka varianter som finns och var de annars kan användas.
Fjädrar och gasfjädrar är två av de vanligaste typerna av fjädrar. De lagrar krafter och släpper dem igen efter behov. Men vilken typ av fjäder är lämplig för vilken applikation?
Materialhanteringsutrustning säkerställer att material och produkter förflyttas effektivt, säkert och tillförlitligt från en punkt till en annan. Från tillverkning till lagerhållning och förpackningsindustrin är materialhanteringssystem avgörande för att optimera processer och förbättra produktiviteten. Följande blogg belyser olika typer av materialhanteringsutrustning och dess specifika fördelar för specifika applikationer. Vi svarar också på frågan om vilka punkter som spelar en roll för att välja rätt materialhanteringssystem.
Teknisk keramik är keramik som används i specialiserade tekniska tillämpningar. På grund av deras speciella egenskaper, såsom motståndskraft mot höga temperaturer och kemikalier, är de ofta det bättre valet i vissa applikationer än exempelvis komponenter tillverkade av metall. Den här artikeln visar några av de möjliga tillämpningarna och diskuterar materialsammansättningen och produktionen av teknisk keramik.
Materialhanteringsingenjörer förlitar sig på rulltransportörer för att effektivt transportera produkter, varor och material. De är ovärderliga, särskilt inom logistik, men också i många andra branscher och olika tillverkningsprocesser. I den här artikeln diskuteras hur rulltransportörer är konstruerade, hur de fungerar och vilka varianter som finns.
Bandtransportörer är mångsidiga transportsystem som spelar en avgörande roll för att optimera industriella produktionsprocesser. Från dess grundläggande design till de olika typerna av enheter till transportörens kapacitet, belyser denna blogg hur du får ut det mesta av din transportör. Vi kommer också att titta på de olika bandformerna som används på bandtransportörer och visa dig vad du ska leta efter när du byter bälten för att säkerställa smidig drift i din industrianläggning.