Produktinformation

Ideal och avvikande axeldiameter
Ideal och avvikande axeldiameter

Linjära axlar: Precisionsstandarder för MISUMI linjära axlar

Linjära axlar är en delmängd av linjära gejder och ger stabilitet och precision i linjära rörelsesystem. Olika precisionskrav ställs på linjära axlar för att säkerställa att rörelser överförs vid låg friktion, exakt och tillförlitligt. Dessa krav specificerar rundhet, rakhet, vinkelräthet samt koncentriciteten hos det linjära skaftet. MISUMI erbjuder linjära axlar i standard- och precisionsversioner. I den här artikeln kommer du att lära dig om de olika funktionerna, när du ska använda vilken variant och vilka precisionskrav som handlar om.

11 minuter att läsa

Linjära axlar: Välja rätt material, härdning och ytbehandling

Linjära axlar utför krävande uppgifter i industriella tillämpningar: De tillåter exakta och repeterbara linjära rörelser vid höga mekaniska belastningar. För att uppfylla dessa krav är korrekt materialval, härdning och ytbehandling avgörande. Alla dessa faktorer påverkar direkt livslängden, precisionen och prestandan hos en linjär axel. Denna artikel introducerar dessa tre aspekter och belyser deras beroenden så att du kan välja den bästa linjära axeln för din applikation.

12 minuter att läsa

Linjära kullager – val, installation och underhåll

Linjära kullager är viktiga komponenter i många mekaniska tillämpningar. Funktionen hos linjära kullager är att möjliggöra exakt och låg friktionsrörelse längs en axel. Den här artikeln ger viktig vägledning om val, installation och underhåll av linjära kullager, så att du kan vara säker på att hitta rätt lager för din applikation och få ut det mesta av den.

12 minuter att läsa

Neodymmagneter: Specialfunktioner, produktion och användning

Neodymiummagneter är de starkaste permanentmagneterna som finns och kan producera mycket starka magnetfält i de minsta utrymmena. Denna egenskap gör att de kan integreras i en mängd olika enheter och tillämpningar även när utrymmet är begränsat.

Vad som gör neodymmagneter så starka, vilka applikationer som finns tillgängliga, hur de görs och vad man ska tänka på när man använder dem diskuteras i den här artikeln.

9 minuter att läsa

Specialplaster för yrkesverksamma – egenskaper, motstånd och tillämpningsexempel

Specialplast används när applikationer ställer höga krav på materialet eller speciella egenskaper krävs. De har ofta isolerande egenskaper och deras höga motståndskraft mot vatten och kemikalier gör dem till ett pålitligt material med lågt underhåll. Det är då inte konstigt att specialplast används inom många tekniska områden och även i fästelement som skruvar och muttrar. Följande artikel ger en översikt över olika specialplaster och deras tillämpningar.

12 minuter att läsa