Vänligen Logga in för att beställa och lämna offert.
Priser exkl. moms och plus fraktkostnader
Vi håller på att översätta vår butik till svenska! Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!
Positioneringsenheter spelar en central roll i mekaniken och är viktiga för designers i många olika applikationer. I den här artikeln granskar vi hur positioneringsenheter, deras olika typer och deras applikationer fungerar.
Plattkilar och koniska kilar är två vanliga anslutningselement inom maskinteknikindustrin. De används för att skapa en kraftlåsande förbindelse mellan två komponenter. De två huvudtyperna granskas närmare i den här artikeln och deras användningsområden förklaras.
Låsringar är en viktig komponent i många maskiner och system som används för att säkra lager, axlar, bultar och andra komponenter. En vanlig typ av låsringar är typ C, som tillverkas enligt den japanska standarden JIS. Läs mer om låsringar av C-typ och den japanska standarden JIS i den här artikeln.
När axlar och drivaxlar kopplas samman i en maskin uppstår det alltid en förskjutning mellan axlarnas mittpunkter. Kopplingen kompenserar för detta inriktningsfel genom komponentens eller det mekaniska elementets elasticitet under rotation eller kraftöverföring. Oavsett om du är en erfaren ingenjör eller bara vill fördjupa dig i maskinteknikens värld, ger den här artikeln dig en omfattande inblick i grunderna för kopplingar.
Linjära axlar blir alltmer populära inom drivteknik. De erbjuder en hög grad av precision i rörelse. Linjära axlar har flera fördelar jämfört med traditionella axlar, inklusive hög styvhet, hög positioneringsnoggrannhet, längre livslängd och även utmärkt kontrollprestanda.
I den här artikeln kommer vi att introducera dig till några av de många brickversioner som finns. Vi förklarar användningen av brickor och överväger fördelarna och nackdelarna med att använda brickor. Vi tar också upp metall- och plastmaterial.