Allmän information

Välja magneter

Magneter har stor betydelse i industriella tillämpningar. De används i en mängd olika tillämpningar, från elmotorer till sensorer och ställdon. Men att välja rätt magnet för en specifik tillämpning kräver en djup förståelse för magnetiska egenskaper, material och designfunktioner.

14 minuter att läsa

Egenskaper hos dämpningsmaterial och deras användning

Mekaniska ingenjörer förlitar sig på dämpningsmaterial där oönskade vibrationer, svängningar, stötar eller ljud uppstår. Om dessa vibrationer förblir okontrollerade kan de leda till precisionsförluster, för tidigt materialslitage och till och med maskinförstörelse. Som ett resultat av detta ökar dämpningsmaterial inte bara maskinernas livslängd och prestanda, utan skyddar dem också ofta mot skador. Förutom skum, filt och gummi används specialplaster också för att producera dämpningsmaterial. Denna bloggartikel ger en översikt över de olika dämpningsmaterialen och hur man använder dem.

14 minuter att läsa

Renrum och renrumsteknik – Globala skillnader i standarder

Kontrollerade miljöer som renrum är avgörande för att upprätthålla produktkvalitet, säkerhet och standarder i många branscher. Vid halvledartillverkning kan till exempel även de minsta partiklarna skada de känsliga ytorna eller leda till oönskade kemiska reaktioner. Vad definierar ett renrum? Vilka villkor måste uppfyllas och vilka klasser finns det? Och vilken renrumsteknik kan användas för att implementera renrum? Följande artikel introducerar begreppet renrum mer i detalj, inklusive att ta itu med dessa frågor och standarder över hela världen.

14 minuter att läsa

Egenskaper hos plast – Vilken plast är lämplig för maskinteknik?

Teknisk plast är en oumbärlig del av den moderna industrin. I synnerhet inom anpassad maskinkonstruktion hittar de ett brett spektrum av tillämpningar eftersom de har en hög grad av flexibilitet och formbarhet. Det är viktigt att veta vilka egenskaper plast måste ha i komponenter och standarddelar i anpassad maskinkonstruktion. Denna artikel beskriver de viktigaste tillämpningarna för plast inom maskinteknik.

4 minuter att läsa

Handledning: Elasticitetsmodul för stål - Materialvetenskap

Stål är ett viktigt material i modern industri och används för en mängd olika tillämpningar. En viktig egenskap att tänka på när man använder stål är deras elasticitet. Elasticitetsmodul eller Youngs modul indikerar hur mycket stress som behövs för att uppnå en viss grad av förlängning. I den här artikeln kommer vi att titta på de olika typerna av stål och deras respektive elasticitetsmoduler.

6 minuter att läsa

Industriella 3D-skrivare: komponenter, konfigurationer och påverkan på produktionskvaliteten

3D-utskrifter revolutionerar alltmer industriella processer genom att kombinera effektivitet och flexibilitet. I vår blogg kommer du att lära dig allt om de viktigaste materialen, filamentens roll och hur anpassade komponenter säkerställer precision och tillförlitlighet. Lär dig vad som behöver undvikas och hur korrekt dimensionering av dina 3D-skrivarkomponenter gör hela skillnaden.

8 minuter att läsa