Allmän information

inCAD-biblioteket - En designers inspirationskälla

inCAD-biblioteket är ett omfattande bibliotek för designers som erbjuder många tillämpningsexempel. Biblioteket tillhandahåller fritt tillämpningsexempel för funktioner eller produktmöjligheter. Varje tillämpningsexempel innehåller en reservdelslista över de delar MISUMI har tillgänglig tillsammans med information om den mängd som krävs för exemplet. För designers fungerar CAD-modellerna som inspirationskälla för att modifiera, på ett meningsfullt sätt lägga till och anpassa dem till sina egna maskiner eller system.

7 minuter att läsa

Mekaniska komponenter för automationsteknik

Automationsteknik omfattar ett brett utbud av komponenter och tekniker som arbetar tillsammans för att automatisera och optimera processer och maskiner. Mekaniska komponenter fungerar som en av de grundläggande byggstenarna för implementering av automatiserade system. Dessa komponenter inkluderar ställdon, sensorer, mekaniska transmissionssystem och andra mekaniska element som krävs för rörelse, styrning och övervakning av system och maskiner. Den här artikeln introducerar grunderna för automation och automationsteknik och förklarar var mekaniska komponenter används.

8 minuter att läsa

Mätteknik - Kvalitetskontroll genom mätmetoder

Inom industriell tillverkning är mätteknik en grundläggande komponent för övervakning och kvalitetskontroll. Industriella mättekniker möjliggör insamling och kvantifiering av exakta data och information om objektens storlek, egenskaper och egenskaper. I följande artikel diskuteras vilken betydelse mättekniken har för kvalitetssäkring, och det några metoder inom mätteknik introduceras.

8 minuter att läsa

Säkerhetsstandarder inom maskinteknik

Efterlevnad av säkerhetsstandarder inom maskinteknik är en avgörande aspekt för tillverkare, operatörer och andra inblandade parter för att säkerställa att maskiner och deras arbetsmiljöer uppfyller tillämpliga juridiska krav och erbjuder högsta möjliga säkerhetsnivå. Därför är den effektiva maskin- och anläggningssäkerheten ett grundläggande kriterium och utgör grunden för olycksfritt arbete med maskiner, anläggningar och utrustning. Utvärdering och testning av alla delar kräver dock vanligtvis mycket ansträngning. Allmänt tillämpliga säkerhetsstandarder är därför ett bra sätt att reglera och därefter kontrollera säkerheten för komponenter och produkter. I detta sammanhang undersöker denna artikel säkerheten hos maskiner och några gemensamma säkerhetsstandarder och riktlinjer.

9 minuter att läsa

Standarddelar vid verktygstillverkning – vred, spakar och handtag

Standarddelar är oumbärliga byggstenar vid verktygs- och formtillverkning. De är grunden för produktion av exakta formar, verktyg och enheter. Standarddelar är standardkomponenter och används för att öka effektiviteten, minska kostnaderna och säkerställa driftskompatibiliteten i tillverkningsprocesserna. Den här artikeln beskriver hur standarddelar definieras, vad som skiljer dem från standarddelar och var standarddelar som rattar, spakar och handtag används.

8 minuter att läsa

Gripdonssystem för materialhantering inom maskinteknik

Särskilt i stora produktionsanläggningar och produktionskedjor är det absolut nödvändigt att hantera hanteringstekniker för material och arbetsstycken. På grund av enbart vikten är det t.ex. nästan omöjligt att flytta material manuellt. Här startar materialhanteringen: Gripdonssystem eller transportband underlättar till exempel förflyttning och kontroll av material och ökar effektiviteten. Nedan kommer vi att titta närmare på olika gripdonssystem och hur de används.

10 minuter att läsa